• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Unitá UCTH a sollevamento in fusione di acciaio

Unitá UCTH a sollevamento in fusione di acciaio
This take-up unit features a frame made from steel, and is a unit product combined with an adjustment bolt.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UCTH204
UCTH206
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. foro albero d
(Ø)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico
(N)

120.05 €

1 6 giorni 20128006650

134.46 €

1 6 giorni 301950011300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto con telaio Gruppo cuscinetto, tipo Scorrevole Materiale corpo unità Acciaio sagomato/acciaio scanalato
Profilo diam. interno cuscinetto Con vite di fermo per foro cilindrico Materiale elemento di rotolamento Acciaio per cuscinetti Trattamento superficie NA
Simbolo serie diametro 2 (per carichi leggeri) Adattatore J7 Accessorio Senza coperchio
Tipo di grasso Grasso standard Guarnizione Nitrile Lavorazione a macchina NA
Corsa NA

Supporto tecnico