• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Acciaio scanalato Modello Take-up Unitá UCTU

Acciaio scanalato Modello Take-up Unitá UCTU
This take-up unit features a frame made from grooved steel, and is a unit product combined with an adjustment bolt.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UCTU314-900D2K2
UCTU315-800D2K2
UCTU316-900D2K2
UCTU317-800D1K2
UCTU318-800D1K2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. foro albero d
(Ø)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico
(N)
Tipo di grasso Corsa

1,198.89 €

1 12 giorni 107010400068200SH33M900

1,313.88 €

1 12 giorni 107511300077200SH33M800

1,484.80 €

1 12 giorni 108012300086700SH33M900

1,548.03 €

1 12 giorni 108513300096800U-ret EDM-1800

1,624.46 €

1 12 giorni 1090143000107000U-ret EDM-1800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto con telaio Gruppo cuscinetto, tipo Scorrevole Materiale corpo unità Acciaio sagomato/acciaio scanalato
Profilo diam. interno cuscinetto Con vite di fermo per foro cilindrico Materiale elemento di rotolamento Acciaio per cuscinetti Trattamento superficie NA
Simbolo serie diametro 3 (per carichi pesanti) Adattatore J7 Accessorio Senza coperchio
Guarnizione Silicone Lavorazione a macchina NA

Supporto tecnico