Codice articolo del costruttore: UKFL205C+H2305
Marca: NIPPON PILLOW BLOCK
Prezzo: 23.34 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UKFL205C+H2305
Unità, tipo | Gruppo cuscinetto di precisione | Gruppo cuscinetto, tipo | Altro | Diam. foro albero d(Ø) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo unità | Ghisa | Profilo diam. interno cuscinetto | Con adattatore foro conico | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio per cuscinetti |
Trattamento superficie | NA | Coefficiente di carico dinamico base(N) | 14000 | Coefficiente di carico statico(N) | 7850 |
Simbolo serie diametro | Per carichi leggeri | Adattatore | J7 | Accessorio | Con coperchio lamiera di acciaio/con passante |
Tipo di grasso | Grasso standard | Guarnizione | Nitrile | Lavorazione a macchina | NA |
Corsa | NA |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali