• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Lastra in acciaio, Unitá di supporto con cuscinetto SBPP

Lastra in acciaio, Unitá di supporto con cuscinetto SBPP
  • Sconto volumi elevati
Lightweight pillow unit for light loads made from the combination of a lightweight bearing and a press machined steel plate bearing box.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SBPP201
SBPP202
SBPP203
SBPP204
SBPP205
SBPP206
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. foro albero d
(Ø)
Altezza di montaggio H
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico
(N)

13.76 €

1 6 giorni 101222.295504800

13.76 €

1 6 giorni 101522.295504800

13.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101722.295504800

14.41 €

1 6 giorni 102025.4128006650

16.06 €

1 6 giorni 102528.6140007850

20.48 €

1 6 giorni 103033.31950011300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto di precisione Gruppo cuscinetto, tipo Supporto dritto Materiale corpo unità Piastra in acciaio
Profilo diam. interno cuscinetto Con vite di fermo per foro cilindrico Con supporto dritto, categoria Standard Materiale elemento di rotolamento Acciaio per cuscinetti
Trattamento superficie NA Simbolo serie diametro Per carichi leggeri Adattatore J7
Tipo di grasso Grasso standard Lavorazione a macchina NA Corsa NA
Copertura NA Guarnizione Nitrile

Supporto tecnico