• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Unitá di supporto con cuscinetto in acciaio inossidabile (UCSP-H1-S6)

Unitá di supporto con cuscinetto in acciaio inossidabile (UCSP-H1-S6)
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: UCSP211H1S6

Marca: NIPPON PILLOW BLOCK

Prezzo: 303.15

Tempi di consegna: 12 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

UCSP211H1S6

Codice componente
UCSP211H1S6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

303.15 €

1 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto di precisione Gruppo cuscinetto, tipo Supporto dritto Diam. foro albero d(Ø) 55
Materiale corpo unità Acciaio inox Profilo diam. interno cuscinetto Con vite di fermo per foro cilindrico Con supporto dritto, categoria Standard
Materiale elemento di rotolamento Acciaio inox Altezza di montaggio H(mm) 63.5 Trattamento superficie NA
Coefficiente di carico dinamico base(N) 30700 Coefficiente di carico statico(N) 23500 Simbolo serie diametro Per carichi leggeri
Adattatore J7 Tipo di grasso Grasso per prodotti alimentari Lavorazione a macchina NA
Corsa NA Copertura NA Guarnizione Nitrile

Si trova sulla pagina di Unitá di supporto con cuscinetto in acciaio inossidabile (UCSP-H1-S6), il codice articolo è il seguente: UCSP211H1S6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UCSP211H1S6.

Supporto tecnico