Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
USC5X16 |
USC5X20 |
USC5X30 |
USC6X20 |
USC6X30 |
USC6X40 |
USC8X20 |
USC8X35 |
USC8X50 |
USC10X25 |
USC10X40 |
USC10X60 |
USC12X30 |
USC12X50 |
USC12X80 |
USC16X40 |
USC16X60 |
USC16X90 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. filettatura | Passo filettatura (mm) | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.34 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | M5×0,8 | 16 | |
1.93 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | M5×0,8 | 20 | ||
2.04 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | M5×0,8 | 30 | ||
2.26 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | M6×1 | 20 | ||
2.37 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | M6×1 | 30 | ||
2.60 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | M6×1 | 40 | ||
2.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | M8×1.25 | 20 | ||
2.94 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | M8×1.25 | 35 | ||
3.19 € | 1 | 8 giorni | 10 | 8 | M8×1.25 | 50 | ||
3.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | M10 x 1,5 | 25 | |
3.55 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | M10 x 1,5 | 40 | ||
4.58 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | M10 x 1,5 | 60 | ||
4.08 € | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | M12×1,75 | 30 | ||
4.33 € | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | M12×1,75 | 50 | ||
5.96 € | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | M12×1,75 | 80 | ||
5.93 € | 1 | 8 giorni | 10 | 16 | M16×2 | 40 | ||
7.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | M16×2 | 60 | |
9.85 € | 1 | 8 giorni | 10 | 16 | M16×2 | 90 |
Loading...
Profilo punta | Testa piatta | A vite | Con filettatura completa | Materiale (filettatura) | Ferro |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (punta) | Gomma |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. filettatura
Passo filettatura(mm)
Lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali