Codice articolo del costruttore: CW6X20
Marca: IMAO CORPORATION
Prezzo: 6.22 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CW6X20
Tipo (Applicazione) | Configurazioni speciali | Tipo | Rondella spaccata per maschera | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Ossido nero | D.I. d(mm) | 6.4 | Spessore T(mm) | 6 |
Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Materiale: acciaio | EN 1.1191 Equiv. | Trattamento superficie (Dettaglio) | Ossido nero |
D.E. D(mm) | 20 |
Si trova sulla pagina di Rondelle per strutture di montaggio (CW), il codice articolo è il seguente: CW6X20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CW6X20.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali