Rullo coronato (CTR, CTRS)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CTR1535
CTR2045
CTR2550
CTR3050
CTR3075
CTR4550
CTR5560
CTR6065
CTRS1535
CTRS2045
CTRS3050
CTRS4550
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Do
(Ø)
T
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Tipo di asse Trattamento superficie Diametro asse (foro) d
(mm)

16.43 €

1 6 giorni 10Resina3420Fino a 50Cuscinetto 1 pzNA10

17.94 €

1 8 giorni 10Resina4324.5Fino a 50Cuscinetto 1 pzNA15

21.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Resina4830Fino a 50Cuscinetto 1 pzNA15

24.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Resina4834.5Fino a 50Cuscinetto centrale 2 pzNA15

27.33 €

1 Stesso giorno

Stock

10Resina7334.5Fino a 50Cuscinetto centrale 2 pzNA15

29.58 €

1 8 giorni 10Resina4849Fino a 50Cuscinetto centrale 2 pzNA15

33.74 €

1 8 giorni 10Resina5860Fino a 100Cuscinetto centrale 2 pzNA20

99.88 €

1 8 giorni 10Resina6470Fino a 100Altezza asseNA20

22.77 €

1 8 giorni 10Acciaio3420Fino a 50Cuscinetto 1 pzNichelatura chimica10

31.85 €

1 8 giorni 10Acciaio4325Fino a 50Cuscinetto 1 pzNichelatura chimica15

43.60 €

1 8 giorni 10Acciaio4835Fino a 50Cuscinetto centrale 2 pzNichelatura chimica15

47.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Acciaio4849Fino a 50Cuscinetto centrale 2 pzNichelatura chimica15

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pulegge/tenditori Tenditori (cuscinetto incorporato) Con o senza flangia Senza flangia Profilo Con bombatura
Presenza di uretano Senza uretano

Supporto tecnico