Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PID0606 |
PID0807 |
PID1006 |
PID1006-SUS |
PID1008 |
PID1008-M16-SUS |
PID1008L |
PID1012 |
PID1016 |
PID1210 |
PID1511 |
PID1511-M16 |
PID1511-M16-SUS |
PID1511-SUS |
PID1522 |
PID1522-M16-SUS |
PID1529 |
PID2014 |
PID2028 |
PID2050 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | D (φ) | L1 (mm) | L (mm) | Diametro filettatura M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | 6 | 5.5 | 29.5 | M6×1 | |
11.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | 8 | 6.5 | 33.5 | M10×1.5 | |
9.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio | 10 | 6 | 36 | M10×1.5 | |
18.74 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | 10 | 6 | 36 | M10×1.5 | |
10.68 € | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio | 10 | 8 | 38 | M10×1.5 | ||
23.90 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Acciaio inox | 10 | 8 | 48.5 | M16×2 | |
12.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | 10 | 8 | 45 | M10×1.5 | |
12.53 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Acciaio | 10 | 11.5 | 41.5 | M10×1.5 | |
13.79 € | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio | 10 | 15.5 | 49.5 | M10×1.5 | ||
17.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | 12 | 9.5 | 62 | M16×2 | |
17.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio | 15 | 10.5 | 67 | M20×2.5 | |
17.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio | 15 | 10.5 | 67 | M16×2 | |
37.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | 15 | 10.5 | 67 | M16×2 | |
36.26 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | 15 | 10.5 | 67 | M20×2.5 | ||
20.51 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | 15 | 21.5 | 78 | M20×2.5 | |
39.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | 15 | 21.5 | 78 | M16×2 | |
19.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio | 15 | 29.5 | 86 | M20×2.5 | |
21.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | 20 | 13.5 | 73 | M20×2.5 | |
24.93 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | 20 | 27.5 | 94 | M20×2.5 | |
24.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio | 20 | 50.5 | 117 | M20×2.5 |
Loading...
Tipo | Perni tenditori |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
D(φ)
L1(mm)
L(mm)
Diametro filettatura M
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali