• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Guide per catene (Guide AGD) (AGD)

Guide per catene (Guide AGD) (AGD)
Ultra-high molecular weight polyethylene rails make it possible to construct environmentally friendly conveyor lines, with little dust or noise.

[Features]
· Application chain consists of two rows of transmission roller chains and bushing chains ( JISB1801).
· Unit price of lengths under 2 m + cutting fee (where the cut end is over 500 mm, the end piece will also be supplied, and in case this is not required or a length less than 500 mm length is required, please contact.
· Product length contracts by 0.2 mm every 1000 mm at 1°C (stock product and so instance occur where fixed length offset amounts are large.
· In consideration of stretch and contraction, install slot etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AGD40
AGD50
AGD60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSN. catena

58.50 €

1 8 giorni 1040

61.10 €

1 9 giorni -50

68.58 €

1 8 giorni 1060

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Guida per catena Materiale Resina

Supporto tecnico