Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CTG-BR20 |
CTG-BR20D |
CTG-BR25 |
CTG-BR25D |
CTG-BR30 |
CTG-BR30D |
CTG-BR35 |
CTG-BR35D |
CTG-BR40 |
CTG-BR40D |
CTG-BR45 |
CTG-BR45D |
CTG-BR50 |
CTG-BR50D |
CTG-BR55 |
CTG-BR55D |
CTG-BR60 |
CTG-BR60D |
CTG-BR70 |
CTG-BR70D |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. (Ø) | Larghezza rullo (mm) | L1 (mm) | Specifiche spallamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 8 | - | Senza flangia | |
7.37 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 8 | 11 | Con doppia flangia | |
6.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 9 | - | Senza flangia | |
7.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 9 | 12 | Con doppia flangia | |
6.37 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 11 | - | Senza flangia | |
7.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 11 | 15 | Con doppia flangia | |
6.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 35 | 11 | - | Senza flangia | |
8.36 € | 1 | 6 giorni | 10 | 35 | 11 | 15 | Con doppia flangia | ||
7.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 40 | 12 | - | Senza flangia | |
11.30 € | 1 | 6 giorni | 10 | 40 | 12 | 16 | Con doppia flangia | ||
10.68 € | 1 | 8 giorni | 10 | 45 | 14 | - | Senza flangia | ||
13.73 € | 1 | 8 giorni | 10 | 45 | 14 | 18 | Con doppia flangia | ||
11.89 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 14 | - | Senza flangia | |
13.50 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 50 | 14 | 18 | Con doppia flangia | |
10.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 55 | 15 | - | Senza flangia | |
16.87 € | 1 | 8 giorni | 10 | 55 | 15 | 19 | Con doppia flangia | ||
14.81 € | 1 | 8 giorni | 10 | 60 | 15 | - | Senza flangia | ||
18.30 € | 1 | 6 giorni | 10 | 60 | 15 | 19 | Con doppia flangia | ||
14.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 70 | 16 | - | Senza flangia | |
18.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 70 | 16 | 20 | Con doppia flangia |
Loading...
Con albero | Senza albero (foro rotondo) | Tipo rotella | Tipo F | Cuscinetto | Tipo singolo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale cuscinetto | Acciaio | Materiale rullo | Resina | Materiale rivestimento | Poliuretano |
Trattamento superficie | NA | Durezza rivestimento(Shore A) | 95 | Resistenza agli oli | 1 |
Bassa rumorosità | 1 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E.(Ø)
Larghezza rullo(mm)
L1(mm)
Specifiche spallamento
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali