Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GRL30S-V |
GRL40-V-SUS |
GRL40S-V |
GRL50-V-SUS |
GRL50S-V |
GRL50SH-V |
GRL60-V-SUS |
GRL60S-V |
GRL60SH-V |
GRL70S-V |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale cuscinetto | Materiale rullo | D.E. (Ø) | Trattamento superficie | Dia. inferiore (Ø) | Larghezza rullo (mm) | Proprietà | Resistenza all'abrasione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | [Acciaio] Acciaio | 30 | Nichelatura chimica | 22 | 18 | 1 | - | |
44.43 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox | Acciaio inox | 40 | NA | 28 | 23 | 1 | - | ||
32.74 € | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | [Acciaio] Acciaio | 40 | Nichelatura chimica | 28 | 23 | 1 | - | ||
70.57 € | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox | Acciaio inox | 50 | NA | 34 | 24 | 1 | - | ||
35.50 € | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio | [Acciaio] Acciaio | 50 | Nichelatura chimica | 34 | 24 | 1 | - | ||
50.37 € | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio | [Acciaio] Acciaio | 50 | Ossido nero | 34 | 24 | - | 1 | ||
86.76 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox | Acciaio inox | 60 | NA | 41 | 32 | 1 | - | ||
44.24 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | [Acciaio] Acciaio | 60 | Nichelatura chimica | 41 | 32 | 1 | - | ||
57.00 € | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | [Acciaio] Acciaio | 60 | Ossido nero | 41 | 32 | - | 1 | ||
60.43 € | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio | [Acciaio] Acciaio | 70 | Nichelatura chimica | 46 | 39 | 1 | - |
Loading...
Con albero | Senza albero (foro rotondo) | Tipo rotella | Tipo V | Cuscinetto | Tipo doppio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale rivestimento | Senza rivestimento |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale cuscinetto
Materiale rullo
D.E.(Ø)
Trattamento superficie
Dia. inferiore(Ø)
Larghezza rullo(mm)
Proprietà
Resistenza all'abrasione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali