Elemento di livellamento BNSHA

Elemento di livellamento BNSHA
Suitable for vibration-proofing press machines, automatic stamping machines, die-cast machines, etc., and can be fixed to the floor.

[Features]
· A fixed type leveling element that features a leveling mechanism and vibration-proof function (BNSHA).
· The bolt and nut can be selected from the leveling screws BNSB.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BNSHA080P32
BNSHA080P50
BNSHA120P32
BNSHA120P50
BNSHA160P32
BNSHA160P50
BNSHA175P32
BNSHA175P50
BNSHA200P32
BNSHA200P50
BNSHA250P32
BNSHA250P50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Base width
(mm)
Load Resistance
(kN)
Anti-vibration Plate Used

176.33 €

1 7 giorni 965B32

176.33 €

1 7 giorni 968B50

268.29 €

1 7 giorni 13310B32

268.29 €

1 7 giorni 13316B50

346.02 €

1 7 giorni 17522B32

346.02 €

1 7 giorni 17535B50

452.52 €

1 7 giorni 20027B32

452.52 €

1 7 giorni 20043B50

661.81 €

1 7 giorni 22736B32

661.81 €

1 7 giorni 22765B50

887.21 €

1 7 giorni 27048B32

887.21 €

1 7 giorni 27090B50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Mount Type Tipo profilo di montaggio Rubber Mount Type Volantino di regolazione altezza NA
Trattamento superficie corpo principale NA Materiale in gomma inferiore Gomma nitrilica Proprietà Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat-Resistance / Performance of Vibration Proofing

Supporto tecnico