Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PKDK1-0 |
PKDK2-0 |
PKDK3-0 |
PKDK4-0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Load Resistance (kN) | Main Body Height (mm) | Main Body Depth (mm) | Main Body Width (mm) | Height (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
413.89 € | 1 | 7 giorni | 13 | 66 | 115 | 115 | 66 | ||
544.91 € | 1 | 13 giorni | 22 | 73 | 150 | 150 | 73 | ||
723.49 € | 1 | 7 giorni | 48 | 73 | 200 | 200 | 73 | ||
940.70 € | 1 | 7 giorni | 60 | 95 | 200 | 250 | 95 |
Loading...
Tipo | Precision Mechanical Type | Trattamento superficie corpo principale | Verniciatura | Materiale in gomma inferiore | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Proprietà | Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat-Resistance / Performance of Vibration Proofing |
Configura
Proprietà di base
Load Resistance(kN)
Main Body Height(mm)
Main Body Depth(mm)
Main Body Width(mm)
Height(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali