• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Supporti a cuneo anti-vibrazioni (Modello C)

Supporti a cuneo anti-vibrazioni (Modello C)
A wedge mount featuring a precise leveling mechanism, large adjustment stroke, and vibration-proof function.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PK1-C
PK2-C
PK3-72-C
PK3-C
PK4-72-C
PK4-C
PK5-C
PK6-C
PK7-C
PK8-C
PK9-C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Load Resistance
(kN)
Main Body Height
(mm)
Main Body Depth
(mm)
Main Body Width
(mm)
Height
(mm)

220.03 €

1 7 giorni 4601055560

299.35 €

1 7 giorni 8631507563

492.15 €

1 7 giorni 15942009594

466.08 €

1 7 giorni 15682009568

755.43 €

1 13 giorni 329320020093

740.18 €

1 7 giorni 327020020070

887.69 €

1 7 giorni 409020025090

1,664.44 €

1 7 giorni 659025033090

2,796.35 €

1 7 giorni 1008930040089

3,878.70 €

1 7 giorni 1609240050092

7,244.63 €

1 7 giorni 250166500600166

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Precision Mechanical Type Trattamento superficie corpo principale Verniciatura Materiale in gomma inferiore NBR
Proprietà Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat-Resistance / Performance of Vibration Proofing

Supporto tecnico