Livella con ruota girevole - Modello CFJ

Livella con ruota girevole - Modello CFJ
  • Sconto volumi elevati
An jack with integrated casters. Space saving design.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
CFJ-65MCB
CFJ-65MCN
CFJ-65P
CFJ-75MCB
CFJ-75MCN
CFJ-75P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Specifications

102.83 €

1 Disponibile 9 giorni 92220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCAbrasion Resistance / Oil Resistance6534Includes Bearing (6201ZZ)

133.50 €

1 Disponibile 9 giorni 92220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCAbrasion Resistance / Oil Resistance6534NA

123.11 €

1 Disponibile 9 giorni 92220.01~320.00300[Tecnopolimero] Plastica specialeNA6538Needle Bearing

124.47 €

1 Disponibile 9 giorni 106320.01~485.00400[Nylon] Nylon MCAbrasion Resistance / Oil Resistance7536Includes Bearing (6201ZZ)

104.02 €

1 Disponibile 9 giorni 106320.01~485.00400[Nylon] Nylon MCAbrasion Resistance / Oil Resistance7536NA

130.53 €

1 Disponibile 8 giorni 106320.01~485.00400[Tecnopolimero] Plastica specialeNA7538Needle Bearing

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota With Adjuster Finecorsa NA Con foro di montaggio Round Hole
Mounting Hole Pitch Longitudinal direction(mm) 71 Mounting Hole Pitch Transverse Direction(mm) 71 Lunghezza piastra L(mm) 90
Larghezza piastra W(mm) 90 Applicazione Commercial Facilities Display / Streamlining of Logistics, Hand Truck / Steel shelve, woodwork furniture / OA equipment, information and communication equipment / Factory facilities

Supporto tecnico