Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo bullone di regolazione | Materiale filettatura | Trattamento superficie filettatura | Materiale in gomma inferiore | Base width (mm) | Load Resistance (kN) | Thread Length (mm) | Filettatura nominale M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Standard | - | [Zincatura] Zincatura | - | 79 | 4 | 40 | 8 | |
27.23 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | With Bottom Rubber | - | [Zincatura] Zincatura | [Gomma nitrilica] NBR | 79 | 4 | 40 | 8 | |
31.45 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | - | 79 | 4 | 40 | 8 | |
35.42 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | With Bottom Rubber | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | [Gomma nitrilica] NBR | 79 | 4 | 40 | 8 | |
31.93 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Standard | - | [Zincatura] Zincatura | - | 98 | 4 | 40 | 8 | |
39.25 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | With Bottom Rubber | - | [Zincatura] Zincatura | [Gomma nitrilica] NBR | 98 | 4 | 40 | 8 | |
37.08 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | - | 98 | 4 | 40 | 8 | |
44.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | With Bottom Rubber | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | [Gomma nitrilica] NBR | 98 | 4 | 40 | 8 | |
41.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Standard | - | [Zincatura] Zincatura | - | 118 | 4 | 40 | 8 | |
50.37 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | With Bottom Rubber | - | [Zincatura] Zincatura | [Gomma nitrilica] NBR | 118 | 4 | 40 | 8 | |
47.17 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | - | 118 | 4 | 40 | 8 | |
55.42 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | With Bottom Rubber | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | [Gomma nitrilica] NBR | 118 | 4 | 40 | 8 | |
26.86 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Standard | - | [Zincatura] Zincatura | - | 79 | 4 | 80 | 8 | |
30.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | With Bottom Rubber | - | [Zincatura] Zincatura | [Gomma nitrilica] NBR | 79 | 4 | 80 | 8 | |
34.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | - | 79 | 4 | 80 | 8 | |
38.06 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | With Bottom Rubber | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | [Gomma nitrilica] NBR | 79 | 4 | 80 | 8 | |
32.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Standard | - | [Zincatura] Zincatura | - | 98 | 4 | 80 | 8 | |
39.71 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | With Bottom Rubber | - | [Zincatura] Zincatura | [Gomma nitrilica] NBR | 98 | 4 | 80 | 8 | |
39.73 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | - | 98 | 4 | 80 | 8 | |
47.07 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | With Bottom Rubber | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | [Gomma nitrilica] NBR | 98 | 4 | 80 | 8 | |
42.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Standard | - | [Zincatura] Zincatura | - | 118 | 4 | 80 | 8 | |
50.82 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | With Bottom Rubber | - | [Zincatura] Zincatura | [Gomma nitrilica] NBR | 118 | 4 | 80 | 8 | |
49.94 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | - | 118 | 4 | 80 | 8 | |
58.19 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | With Bottom Rubber | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | [Gomma nitrilica] NBR | 118 | 4 | 80 | 8 | |
26.75 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Standard | - | [Zincatura] Zincatura | - | 79 | 5 | 45 | 10 | |
30.49 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | With Bottom Rubber | - | [Zincatura] Zincatura | [Gomma nitrilica] NBR | 79 | 5 | 45 | 10 | |
31.64 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | - | 79 | 5 | 45 | 10 | |
35.61 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | With Bottom Rubber | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | [Gomma nitrilica] NBR | 79 | 5 | 45 | 10 | |
32.29 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Standard | - | [Zincatura] Zincatura | - | 98 | 5 | 45 | 10 | |
39.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | With Bottom Rubber | - | [Zincatura] Zincatura | [Gomma nitrilica] NBR | 98 | 5 | 45 | 10 | |
37.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | - | 98 | 5 | 45 | 10 | |
44.63 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | With Bottom Rubber | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | [Gomma nitrilica] NBR | 98 | 5 | 45 | 10 | |
42.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Standard | - | [Zincatura] Zincatura | - | 118 | 5 | 45 | 10 | |
50.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | With Bottom Rubber | - | [Zincatura] Zincatura | [Gomma nitrilica] NBR | 118 | 5 | 45 | 10 | |
47.39 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | - | 118 | 5 | 45 | 10 | |
55.73 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | With Bottom Rubber | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | [Gomma nitrilica] NBR | 118 | 5 | 45 | 10 | |
27.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Standard | - | [Zincatura] Zincatura | - | 79 | 5 | 70 | 10 | |
31.25 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | With Bottom Rubber | - | [Zincatura] Zincatura | [Gomma nitrilica] NBR | 79 | 5 | 70 | 10 | |
33.64 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | - | 79 | 5 | 70 | 10 | |
37.49 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | With Bottom Rubber | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | [Gomma nitrilica] NBR | 79 | 5 | 70 | 10 | |
32.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Standard | - | [Zincatura] Zincatura | - | 98 | 5 | 70 | 10 | |
40.13 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | With Bottom Rubber | - | [Zincatura] Zincatura | [Gomma nitrilica] NBR | 98 | 5 | 70 | 10 | |
39.15 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | - | 98 | 5 | 70 | 10 | |
46.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | With Bottom Rubber | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | [Gomma nitrilica] NBR | 98 | 5 | 70 | 10 | |
43.01 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Standard | - | [Zincatura] Zincatura | - | 118 | 5 | 70 | 10 | |
51.24 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | With Bottom Rubber | - | [Zincatura] Zincatura | [Gomma nitrilica] NBR | 118 | 5 | 70 | 10 | |
49.27 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | - | 118 | 5 | 70 | 10 | |
57.61 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | With Bottom Rubber | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | [Gomma nitrilica] NBR | 118 | 5 | 70 | 10 | |
27.34 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Standard | - | [Zincatura] Zincatura | - | 79 | 5 | 90 | 10 | |
31.43 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | With Bottom Rubber | - | [Zincatura] Zincatura | [Gomma nitrilica] NBR | 79 | 5 | 90 | 10 | |
34.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | - | 79 | 5 | 90 | 10 | |
38.67 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | With Bottom Rubber | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | [Gomma nitrilica] NBR | 79 | 5 | 90 | 10 | |
32.98 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Standard | - | [Zincatura] Zincatura | - | 98 | 5 | 90 | 10 | |
40.43 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | With Bottom Rubber | - | [Zincatura] Zincatura | [Gomma nitrilica] NBR | 98 | 5 | 90 | 10 | |
40.35 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | - | 98 | 5 | 90 | 10 | |
47.57 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | With Bottom Rubber | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | [Gomma nitrilica] NBR | 98 | 5 | 90 | 10 | |
43.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Standard | - | [Zincatura] Zincatura | - | 118 | 5 | 90 | 10 | |
51.43 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | With Bottom Rubber | - | [Zincatura] Zincatura | [Gomma nitrilica] NBR | 118 | 5 | 90 | 10 | |
50.45 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | - | 118 | 5 | 90 | 10 | |
58.68 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | With Bottom Rubber | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | [Gomma nitrilica] NBR | 118 | 5 | 90 | 10 |
Loading...
Tipo | Adjusting Bolt Shape | Angolo di rotazione θ(deg) | 30 | Volantino di regolazione altezza | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | Zinco pressofuso | Trattamento superficie corpo principale | Verniciatura a polvere | Main Body Height(mm) | 18 |
Adjustment Bolt-shaped Swing Mechanism | Available |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo bullone di regolazione
Materiale filettatura
Trattamento superficie filettatura
Materiale in gomma inferiore
Base width(mm)
Load Resistance(kN)
Thread Length(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali