Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FJK12050 |
FJK12100 |
FJK12100S |
FJK12120 |
FJK12120S |
FJK12150 |
FJK12150S |
FJK16065 |
FJK16100 |
FJK16100S |
FJK16130 |
FJK16130S |
FJK16150 |
FJK16150S |
FJK16180 |
FJK16180S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale filettatura | Trattamento superficie filettatura | Materiale corpo | Trattamento superficie corpo principale | Thread Length (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Height (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Bright Chromate Plating | - | Bright Chromate Plating | 50 | 12 | 75 | |
11.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Bright Chromate Plating | - | Bright Chromate Plating | 100 | 12 | 125 | |
40.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Electrolytic Polishing | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Electrolytic Polishing | 100 | 12 | 125 | |
15.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Bright Chromate Plating | - | Bright Chromate Plating | 120 | 12 | 145 | |
41.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Electrolytic Polishing | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Electrolytic Polishing | 120 | 12 | 145 | |
13.20 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Bright Chromate Plating | - | Bright Chromate Plating | 150 | 12 | 175 | |
43.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Electrolytic Polishing | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Electrolytic Polishing | 150 | 12 | 175 | |
19.06 € | 1 | 5 giorni | - | Bright Chromate Plating | - | Bright Chromate Plating | 65 | 16 | 92 | ||
19.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Bright Chromate Plating | - | Bright Chromate Plating | 100 | 16 | 127 | |
55.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Electrolytic Polishing | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Electrolytic Polishing | 100 | 16 | 127 | |
20.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Bright Chromate Plating | - | Bright Chromate Plating | 130 | 16 | 157 | |
56.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Electrolytic Polishing | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Electrolytic Polishing | 130 | 16 | 157 | |
21.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Bright Chromate Plating | - | Bright Chromate Plating | 150 | 16 | 177 | |
62.82 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Electrolytic Polishing | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Electrolytic Polishing | 150 | 16 | 177 | |
22.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | Bright Chromate Plating | - | Bright Chromate Plating | 180 | 16 | 207 | |
69.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Electrolytic Polishing | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Electrolytic Polishing | 180 | 16 | 207 |
Loading...
Tipo | Adjusting Bolt Shape | Tipo bullone di regolazione | Standard | Volantino di regolazione altezza | NA |
---|---|---|---|---|---|
Load Resistance(kN) | 5 | Main Body Height(mm) | 17 | Proprietà | Standard |
Adjustment Bolt-shaped Swing Mechanism | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale filettatura
Trattamento superficie filettatura
Materiale corpo
Trattamento superficie corpo principale
Thread Length(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Height(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali