Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PBB-03 |
PBB-03S |
PBB-04 |
PBB-04S |
PBB-05 |
PBB-05J |
PBB-05S |
PBB-05SJ |
PBB-06 |
PBB-06J |
PBB-06S |
PBB-06SJ |
PBB-08 |
PBB-08J |
PBB-08S |
PBB-08SJ |
PBB-10 |
PBB-10S |
PBB-10SJ |
PBB-12 |
PBB-12J |
PBB-12S |
PBB-12SJ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale punta | Materiale corpo | Outer Diameter A (mm) | Stroke C (mm) | Trattamento superficie corpo principale | Trattamento termico punta | Min Load (Range) (N) | Min Load (N) | Max Load (N) | Pressure Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | EN 1.0715 Equiv. | 3 | 0.4 | Black Oxide | Carburized | 0.01–50 | 3 | 4.5 | Normal Pressure | |
9.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 3 | 0.4 | NA | NA | 0.01–50 | 3 | 4.5 | Normal Pressure | |
3.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | EN 1.0715 Equiv. | 4 | 0.8 | Black Oxide | Carburized | 0.01–50 | 6 | 14.5 | Normal Pressure | |
9.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 4 | 0.8 | NA | NA | 0.01–50 | 6 | 14.5 | Normal Pressure | |
3.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | EN 1.0715 Equiv. | 5 | 0.9 | Black Oxide | Carburized | 0.01–50 | 8 | 14 | Normal Pressure | |
3.66 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | EN 1.0715 Equiv. | 5 | 0.9 | Black Oxide | Carburized | 0.01–50 | 15 | 22 | Strong Pressure | |
8.49 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 5 | 0.9 | NA | NA | 0.01–50 | 8 | 14 | Normal Pressure | |
10.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 5 | 0.9 | End Yellow Mark | NA | 0.01–50 | 15 | 22 | Strong Pressure | |
3.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | EN 1.0715 Equiv. | 6 | 1 | Black Oxide | Carburized | 0.01–50 | 11 | 18 | Normal Pressure | |
3.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | EN 1.0715 Equiv. | 6 | 1 | Black Oxide | Carburized | 0.01–50 | 19 | 28 | Strong Pressure | |
9.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 6 | 1 | NA | NA | 0.01–50 | 11 | 18 | Normal Pressure | |
10.83 € | 1 | 5 giorni | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 6 | 1 | End Yellow Mark | NA | 0.01–50 | 19 | 28 | Strong Pressure | ||
4.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | EN 1.0715 Equiv. | 8 | 1.5 | Black Oxide | Carburized | 0.01–50 | 18 | 31 | Normal Pressure | |
4.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | EN 1.0715 Equiv. | 8 | 1.5 | Black Oxide | Carburized | 0.01–50 | 36 | 62 | Strong Pressure | |
9.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 8 | 1.5 | NA | NA | 0.01–50 | 18 | 31 | Normal Pressure | |
13.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 8 | 1.5 | End Yellow Mark | NA | 0.01–50 | 36 | 62 | Strong Pressure | |
4.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | EN 1.0715 Equiv. | 10 | 2 | Black Oxide | Carburized | 0.01–50 | 24 | 45 | Normal Pressure | |
12.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 10 | 2 | NA | NA | 0.01–50 | 24 | 45 | Normal Pressure | |
15.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 10 | 2 | End Yellow Mark | NA | 50,01–100 | 57 | 104 | Strong Pressure | |
6.07 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | EN 1.0715 Equiv. | 12 | 2.5 | Black Oxide | Carburized | 0.01–50 | 26 | 49 | Normal Pressure | |
6.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | EN 1.0715 Equiv. | 12 | 2.5 | Black Oxide | Carburized | 50,01–100 | 61 | 110 | Strong Pressure | |
15.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 12 | 2.5 | NA | NA | 0.01–50 | 26 | 49 | Normal Pressure | |
19.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.) | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 12 | 2.5 | End Yellow Mark | NA | 50,01–100 | 61 | 110 | Strong Pressure |
Loading...
Metodo di montaggio | Screw (Flathead Groove) | Anti-allentamento | NA | Trattamento superficie punta | NA |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale punta
Materiale corpo
Outer Diameter A(mm)
Stroke C(mm)
Trattamento superficie corpo principale
Trattamento termico punta
Min Load (Range)(N)
Min Load(N)
Pressure Type
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali