Pressore a sfera a pressione

Pressore a sfera a pressione
  • Sconto volumi elevati
Press fit plungers. This plunger is ideal for positioning, fixing, pressing, pushing against and pushing apart.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
PBP-04P
PBP-04S
PBP-05P
PBP-05S
PBP-06P
PBP-06S
PBP-08P
PBP-08S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale punta Materiale corpo Outer Diameter A
(mm)
Stroke C
(mm)
Trattamento termico punta Min Load
(N)
Max Load
(N)

2.91 €

1 Disponibile 6 giorni 10DelrinDelrin40.8NA2.56.5

3.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4303 Equiv.)41Carburized2.56

3.13 €

1 Disponibile 6 giorni 10DelrinDelrin51NA4.59

3.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4303 Equiv.)51.4Carburized36.5

3.25 €

1 Disponibile 6 giorni 10DelrinDelrin61.6NA6.513

3.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4303 Equiv.)61.8Carburized5.511.5

3.80 €

1 Disponibile 6 giorni 10DelrinDelrin81.9NA818

4.47 €

1 Disponibile 6 giorni 10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4303 Equiv.)82.4Carburized712.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Press Fit Anti-allentamento NA Trattamento superficie corpo principale NA
Trattamento superficie punta NA Min Load (Range)(N) 0.01–50

Supporto tecnico