Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FJR08050 |
FJR08100 |
FJR12050 |
FJR12100 |
FJR12100S |
FJR12120 |
FJR12120S |
FJR12150 |
FJR12150S |
FJR16065 |
FJR16100 |
FJR16100S |
FJR16130 |
FJR16130S |
FJR16150 |
FJR16150S |
FJR16180 |
FJR16180S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale filettatura | Trattamento superficie filettatura | Materiale corpo | Trattamento superficie corpo principale | Base width (mm) | Load Resistance (kN) | Thread Length (mm) | Main Body Height (mm) | Filettatura nominale M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Bright Chromate Plating | - | Bright Chromate Plating | 39 | 4 | 50 | 12 | 8 | |
7.87 € | 1 | 5 giorni | - | Bright Chromate Plating | - | Bright Chromate Plating | 39 | 4 | 100 | 12 | 8 | ||
11.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Bright Chromate Plating | - | Bright Chromate Plating | 62 | 5 | 50 | 18 | 12 | |
11.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Bright Chromate Plating | - | Bright Chromate Plating | 62 | 5 | 100 | 18 | 12 | |
22.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 62 | 6 | 100 | 18 | 12 | |
11.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Bright Chromate Plating | - | Bright Chromate Plating | 62 | 5 | 120 | 18 | 12 | |
23.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 62 | 6 | 120 | 18 | 12 | |
13.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Bright Chromate Plating | - | Bright Chromate Plating | 62 | 5 | 150 | 18 | 12 | |
24.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 62 | 6 | 150 | 18 | 12 | |
15.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Bright Chromate Plating | - | Bright Chromate Plating | 80 | 6 | 65 | 23 | 16 | |
16.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Bright Chromate Plating | - | Bright Chromate Plating | 80 | 6 | 100 | 23 | 16 | |
36.29 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 80 | 6 | 100 | 23 | 16 | |
16.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Bright Chromate Plating | - | Bright Chromate Plating | 80 | 6 | 130 | 23 | 16 | |
37.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 80 | 6 | 130 | 23 | 16 | |
17.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Bright Chromate Plating | - | Bright Chromate Plating | 80 | 6 | 150 | 23 | 16 | |
32.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 80 | 6 | 150 | 23 | 16 | |
19.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Bright Chromate Plating | - | Bright Chromate Plating | 80 | 6 | 180 | 23 | 16 | |
49.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 80 | 6 | 180 | 23 | 16 |
Loading...
Tipo | Adjusting Bolt Shape | Tipo bullone di regolazione | With Bottom Rubber | Volantino di regolazione altezza | NA |
---|---|---|---|---|---|
Proprietà | Standard / Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat-Resistance | Adjustment Bolt-shaped Swing Mechanism | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale filettatura
Trattamento superficie filettatura
Materiale corpo
Trattamento superficie corpo principale
Base width(mm)
Load Resistance(kN)
Thread Length(mm)
Main Body Height(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali