Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BNSH070P32 |
BNSH070P50 |
BNSH080P32 |
BNSH080P50 |
BNSH120P32 |
BNSH120P50 |
BNSH160P32 |
BNSH160P50 |
BNSH175P32 |
BNSH175P50 |
BNSH200P32 |
BNSH200P50 |
BNSH250P32 |
BNSH250P50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Base width (mm) | Load Resistance (kN) | Height adjustable amount (mm) | Main Body Height (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Anti-vibration Plate Used | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.39 € | 1 | 7 giorni | 80 | 2.5 | 8 | 42 | 10 | B32 | ||
65.39 € | 1 | 7 giorni | 80 | 4.5 | 8 | 42 | 10 | B50 | ||
105.09 € | 1 | 7 giorni | 96 | 5 | 12 | 45 | 12 | B32 | ||
107.97 € | 1 | 7 giorni | 96 | 8 | 12 | 45 | 12 | B50 | ||
170.52 € | 1 | 7 giorni | 133 | 10 | 20 | 51 | 16 | B32 | ||
170.52 € | 1 | 7 giorni | 133 | 16 | 20 | 51 | 16 | B50 | ||
308.95 € | 1 | 7 giorni | 175 | 22 | 20 | 54 | 20 | B32 | ||
308.95 € | 1 | 7 giorni | 175 | 35 | 20 | 54 | 20 | B50 | ||
332.88 € | 1 | 7 giorni | 200 | 27 | 20 | 57 | 20 | B32 | ||
332.88 € | 1 | 7 giorni | 200 | 43 | 20 | 57 | 20 | B50 | ||
487.19 € | 1 | 7 giorni | 227 | 36 | 20 | 64 | 24 | B32 | ||
487.19 € | 1 | 7 giorni | 227 | 65 | 20 | 64 | 24 | B50 | ||
675.42 € | 1 | 7 giorni | 270 | 48 | 20 | 66 | 30 | B32 | ||
675.42 € | 1 | 7 giorni | 270 | 90 | 20 | 66 | 30 | B50 |
Loading...
Tipo | Mount Type | Tipo profilo di montaggio | Rubber Mount Type | Volantino di regolazione altezza | NA |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie corpo principale | NA | Materiale in gomma inferiore | NBR | Proprietà | Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat-Resistance / Performance of Vibration Proofing |
Configura
Proprietà di base
Base width(mm)
Load Resistance(kN)
Height adjustable amount(mm)
Main Body Height(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Anti-vibration Plate Used
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali