Bullone di ancoraggio di livellamento

Bullone di ancoraggio di livellamento
A level jack that can be used for various applications.

[Features]
· The main body is durable thanks to the use of FC250 tough cast iron.
· Operation load is 2TON

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

 

Codice componente
LJ-01
LJ-03
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Main Body Height
(mm)
Main Body Depth
(mm)
Stroke(lifting)
(mm)

85.26 €

1 5 giorni 10010126

127.68 €

1 6 giorni 16022040

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Adjusting Bolt Shape Tipo bullone di regolazione Anchor Bolt Fixing Type Volantino di regolazione altezza NA
Proprietà Standard Adjustment Bolt-shaped Swing Mechanism NA Allowable Load(Min.)(kN) 20

Supporto tecnico