Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
E3Z-LS61 0.5M |
E3Z-LS61-M1J 0.3M |
E3Z-LS61-M3J 0.3M |
E3Z-LS68 |
E3Z-LS81 2M |
E3Z-LS81 5M |
E3Z-LS81-M1J 0.3M |
E3Z-LS83 2M |
E3Z-LS86 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Distanza di rilevamento [classificazione] (mm) | Formato uscita | Metodo di collegamento | Lunghezza cavo (m) | Dettagli distanza di rilevamento (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.32 € | 1 | 6 giorni | Fino a 200 | Collettore aperto NPN | Con cavo integrato | 0.5 | 20-200 | ||
194.40 € | 1 | 7 giorni | Fino a 200 | Collettore aperto NPN | Relè connettore (M12) | 0.3 | 20-200 | ||
105.20 € | 1 | 6 giorni | Fino a 200 | Collettore aperto NPN | Relè connettore (M8) | 0.3 | 20-200 | ||
176.70 € | 1 | 7 giorni | Fino a 100 | Collettore aperto NPN | Connettore (M8) | - | 2~80 | ||
179.50 € | 1 | 7 giorni | Fino a 200 | Collettore aperto PNP | Con cavo integrato | 2 | 20-200 | ||
179.50 € | 1 | 7 giorni | Fino a 200 | Collettore aperto PNP | Con cavo integrato | 5 | 20-200 | ||
179.50 € | 1 | 7 giorni | Fino a 200 | Collettore aperto PNP | Relè connettore (M12) | 0.3 | 20-200 | ||
179.50 € | 1 | 7 giorni | Fino a 100 | Collettore aperto PNP | Con cavo integrato | 2 | 2~80 | ||
179.50 € | 1 | 7 giorni | Fino a 200 | Collettore aperto PNP | Connettore (M8) | - | 20-200 |
Loading...
Tipo | Sensore fotoelettrico | Oggetti rilevati | Oggetti opachi | Metodo di rilevamento | Riflessione con catarifrangente |
---|---|---|---|---|---|
Disposizione asse ottico | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Forma fascio | Standard | Sorgente luminosa | LED rosso |
Profilo testa | Profilo quadrato | Materiale alloggiamento | Polibutilene tereftalato | Accessori amplificatore | Con amplificatore incorporato |
Metodo di rilevamento a riflessione | Modello con distanza regolabile | Ambiente d'esercizio | Standard / Resistenza al freddo / Effetto di sfondo | Temperatura ambiente di esercizio(°C) | -25::55 |
Temperatura ambiente di esercizio(%) | 35::85 | Struttura di protezione | IP67 | Larghezza massima testa(mm) | 20 |
Altezza massima testa(mm) | 10.8 | Profondità massima testa(mm) | 31 | Tensione di alimentazione(V) | VCC 12-24 |
Modalità di esercizio | Luce ON/buio ON commutabile | Misura testa di rilevamento (a vite)(mm) | - | Misura testa di rilevamento (cilindrica)(mm) | - |
Timer | - | Funzioni accessori (senza amplificatore) | - | Diam. raggio puntiforme(mm) | φ7 |
Tempo di risposta (modalità standard)(ms) | 1 | Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.) | - | Classe laser | - |
Profilo (amplificatore) | - | Materiale (amplificatore) | - | Sensori applicabili | - |
Panoramica | - | Profilo (fascio) | - | Ingresso/uscita | - |
Resistenza (tensione)(N) | - | Resistenza (serraggio)(N▪m) | 0.5 o inf. (viti M3) | Angolo di apertura(°) | - |
Materiale (testa rilevamento) | - | Metodo di montaggio | - | Combinazione lente | - |
Configura
Proprietà di base
Distanza di rilevamento [classificazione](mm)
Formato uscita
Metodo di collegamento
Lunghezza cavo(m)
Dettagli distanza di rilevamento(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali