Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
E2FM-X1R5B1-M1 |
E2FM-X1R5D1 2M |
E2FM-X1R5D1-M1TGJ 0.3M |
E2FM-X2B1-M1 |
E2FM-X2D1-M1TGJ 0.3M |
E2FM-X5B1-M1 |
E2FM-X5D1-M1TGJ 0.3M |
E2FM-X5D1-M1TGJ-T 0.3M |
E2FM-X10B1-M1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione] (mm) | Misura testa di rilevamento a vite | Profondità testa (gamma) (mm) | Profondità testa (mm) | Con alimentazione | Formato uscita | Metodo di collegamento | Disposizione pin connettore | Lunghezza cavo (m) | Specifiche cavo | Dettagli distanza di rilevamento L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225.00 € | 1 | 7 giorni | Fino a 2 | M8 | 50.1–60 | 25 | 3 fili a corrente continua | Collettore aperto PNP | Connettore (M12) | (1)+V, (3)0V, (4) uscita | - | - | 1.5 | ||
130.09 € | 1 | 6 giorni | Fino a 2 | M8 | 20.1–30 | 25 | 2 fili a corrente continua | 2 fili CC polarizzati | Con cavo integrato | - | 2 | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) (ritardante di fiamma), φ4, 2 nuclei | 1.5 | ||
225.00 € | 1 | 7 giorni | Fino a 2 | M8 | 20.1–30 | 25 | 2 fili a corrente continua | 2 fili CC polarizzati | Relè connettore Smart Click (M12) | (1)-(4) pin | 0.3 | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) (ritardante di fiamma), φ4, 2 nuclei | 1.5 | ||
194.00 € | 1 | 7 giorni | Fino a 2 | M12 | 30.1–40 | 33 | 3 fili a corrente continua | Collettore aperto PNP | Connettore (M12) | (1)+V, (3)0V, (4) uscita | - | - | 2 | ||
198.70 € | 1 | 7 giorni | Fino a 2 | M12 | 30.1–40 | 33 | 2 fili a corrente continua | 2 fili CC polarizzati | Relè connettore Smart Click (M12) | (1)-(4) pin | 0.3 | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) (ritardante di fiamma), φ6, 2 nuclei | 2 | ||
225.00 € | 1 | 7 giorni | Fino a 5 | M18 | 30.1–40 | 36 | 3 fili a corrente continua | Collettore aperto PNP | Connettore (M12) | (1)+V, (3)0V, (4) uscita | - | - | 5 | ||
226.60 € | 1 | 6 giorni | Fino a 5 | M18 | 30.1–40 | 36 | 2 fili a corrente continua | 2 fili CC polarizzati | Relè connettore Smart Click (M12) | (1)-(4) pin | 0.3 | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) (ritardante di fiamma), φ6, 2 nuclei | 5 | ||
136.88 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Fino a 5 | M18 | 30.1–40 | 36 | 2 fili a corrente continua | 2 fili CC non polarizzati | Relè connettore Smart Click (M12) | (3)-(4) pin | 0.3 | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) (ritardante di fiamma), φ6, 2 nuclei | 5 | ||
267.20 € | 1 | 7 giorni | Fino a 10 | M30 | 40.1–50 | 43 | 3 fili a corrente continua | Collettore aperto PNP | Connettore (M12) | (1)+V, (3)0V, (4) uscita | - | - | 10 |
Loading...
Profilo | A vite | Oggetti rilevati | Metallo magnetico | Ambiente d'esercizio | Standard / Resistenza agli agenti chimici / Senza trucioli / Resistenza al freddo |
---|---|---|---|---|---|
Con schermatura/senza schermatura | Con schermatura | Direzione di rilevamento | Anteriore | Materiale alloggiamento | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) |
Materiale superficie di rilevamento | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Amplificatore | Con amplificatore incorporato | Standard acquisiti | CE / UL / IEC |
Struttura di protezione (IEC) | IP67 | Tensione di alimentazione | VCC 12-24 | Modalità di esercizio | NO |
Modello frequenza differente | Standard | Funzione inclusa | - | Tipo | Corpo completamente in acciaio inox (testa in metallo infrangibile) |
Amplificatore/testa combinati | - |
Configura
Stock
Proprietà di base
Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione](mm)
Misura testa di rilevamento a vite
Profondità testa (gamma)(mm)
Profondità testa(mm)
Con alimentazione
Formato uscita
Metodo di collegamento
Disposizione pin connettore
Lunghezza cavo(m)
Specifiche cavo
Dettagli distanza di rilevamento L1(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali