Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
E2EC-MC2D1 2M |
E2EC-QC2D1-M1GJ-T 0.3M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Ambiente d'esercizio | Materiale alloggiamento | Materiale superficie di rilevamento | Formato uscita | Metodo di collegamento | Disposizione pin connettore | Lunghezza cavo (m) | Specifiche cavo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.53 € | 1 | 6 giorni | Standard / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddo | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 2 fili CC polarizzati | Con cavo integrato | Marrone + V, blu 0V | 2 | Cavo schermato flessibile φ1.6/cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC), φ2.9, 2 nuclei | ||
223.33 € | 1 | 6 giorni | Standard / Resistenza alla polverizzazione catodica / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddo | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) Rivestimento in fluororesina | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) Rivestimento in fluororesina | 2 fili CC non polarizzati | Relè connettore (M12) | (3)+V (0V), (4)0V(+V) | 0.3 | Cavo schermato in fluororesina φ4 (0.5m)/cavo resistente alla polverizzazione catodica φ6 (0.3m) |
Loading...
Profilo | Colonna cilindrica | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione](mm) | Fino a 2 | Oggetti rilevati | Metallo magnetico |
---|---|---|---|---|---|
Con schermatura/senza schermatura | Con schermatura | Direzione di rilevamento | Anteriore | Amplificatore | Con relè amplificatore |
Misura testa di rilevamento cilindrica(Ø) | 8 | Profondità testa (gamma)(mm) | 10–20 | Profondità testa(mm) | 18 |
Standard acquisiti | CE / IEC | Struttura di protezione (IEC) | IP67 | Con alimentazione | 2 fili a corrente continua |
Tensione di alimentazione | VCC 12-24 | Modalità di esercizio | NO | Modello frequenza differente | Standard |
Funzione inclusa | - | Tipo | - | Amplificatore/testa combinati | - |
Dettagli distanza di rilevamento L1(mm) | 2 |
Configura
Proprietà di base
Ambiente d'esercizio
Materiale alloggiamento
Materiale superficie di rilevamento
Formato uscita
Metodo di collegamento
Disposizione pin connettore
Lunghezza cavo(m)
Specifiche cavo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali