Codice articolo del costruttore: E3ZM-V61 2M
Marca: OMRON
Prezzo: 292.20 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E3ZM-V61 2M
Tipo | Sensore contrassegno colore | Oggetti rilevati | Oggetti opachi | Metodo di rilevamento | Riflessione con catarifrangente |
---|---|---|---|---|---|
Disposizione asse ottico | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Forma fascio | Standard | Sorgente luminosa | LED bianco |
Profilo testa | Profilo quadrato | Materiale alloggiamento | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | Accessori amplificatore | Con amplificatore incorporato |
Distanza di rilevamento [classificazione](mm) | Fino a 10 | Metodo di rilevamento a riflessione | Profilo a riflessione diffusa | Ambiente d'esercizio | Standard / Resistenza agli agenti chimici / Tolleranza ai detergenti / Tolleranza agli sterilizzanti / Resistenza al freddo |
Temperatura ambiente di esercizio(°C) | -40::60 | Temperatura ambiente di esercizio(%) | 35::85 | Struttura di protezione | IP67 |
Larghezza massima testa(mm) | 21 | Altezza massima testa(mm) | 10.8 | Profondità massima testa(mm) | 33.2 |
Tensione di alimentazione(V) | 10–30VCC | Formato uscita | Collettore aperto NPN | Modalità di esercizio | Uscita ON per colore conforme |
Metodo di collegamento | Con cavo integrato | Lunghezza cavo(m) | 2 | Funzioni accessori (senza amplificatore) | Ingresso controllo remoto |
Diam. raggio puntiforme(mm) | φ2 | Tempo di risposta (modalità standard)(ms) | 50us | Numero di assi ottici(Asse ottico) | - |
Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.) | - | Classe laser | - | Profilo (amplificatore) | - |
Materiale (amplificatore) | - | Sensori applicabili | - | Panoramica | - |
Profilo (fascio) | - | Ingresso/uscita | - | Supporto accorciabile | - |
Resistenza (tensione)(N) | - | Resistenza (serraggio)(N▪m) | - | Angolo di apertura(°) | - |
Materiale (testa rilevamento) | - | Metodo di montaggio | - | Combinazione lente | - |
Dettagli distanza di rilevamento(mm) | 10 |
Si trova sulla pagina di Sensori fotoelettrici di dimensioni compatte con riconoscimento di segni e colori con amplificatore incluso [E3ZM-V], il codice articolo è il seguente: E3ZM-V61 2M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E3ZM-V61 2M.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali