Interruttori di prossimitá resistenti alle sostanze chimiche / [E2FQ]

Interruttori di prossimitá resistenti alle sostanze chimiche / [E2FQ]
[Features]
· Chemical-resistant fluororesin case proximity sensor.
· All fluoropolymer excellent in chemical resistance.
· Maximum detection range 10 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E2FQ-X2D1 2M
E2FQ-X5D1 2M
E2FQ-X5E1 2M
E2FQ-X10D1 2M
E2FQ-X10E1 2M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione]
(mm)
Misura testa di rilevamento a vite Profondità testa (gamma)
(mm)
Profondità testa
(mm)
Con alimentazione Formato uscita Specifiche cavo Dettagli distanza di rilevamento L1
(mm)

141.04 €

1 6 giorni Fino a 2M1230.1–40382 fili a corrente continua2 fili CC polarizzatiCavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei2

104.96 €

1 6 giorni Fino a 5M1830.1–40402 fili a corrente continua2 fili CC polarizzatiCavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei5

104.96 €

1 6 giorni Fino a 5M1830.1–40403 fili a corrente continuaUscita corrente tensione NPNCavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 3 nuclei5

117.48 €

1 9 giorni Fino a 10M3040.1–50502 fili a corrente continua2 fili CC polarizzatiCavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei10

117.60 €

1 6 giorni Fino a 10M3040.1–50503 fili a corrente continuaUscita corrente tensione NPNCavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 3 nuclei10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo A vite Oggetti rilevati Metallo magnetico Ambiente d'esercizio Standard / Resistenza agli agenti chimici / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddo
Con schermatura/senza schermatura Con schermatura Direzione di rilevamento Anteriore Materiale alloggiamento Fluororesina
Materiale superficie di rilevamento Fluororesina Amplificatore Con amplificatore incorporato Standard acquisiti CE / IEC
Struttura di protezione (IEC) IP67 Tensione di alimentazione VCC 12-24 Modalità di esercizio NO
Metodo di collegamento Con cavo integrato Disposizione pin connettore - Lunghezza cavo(m) 2
Modello frequenza differente Standard Funzione inclusa - Tipo In fluororesina per garantire la resistenza agli agenti chimici
Amplificatore/testa combinati -

Supporto tecnico