Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione] (mm) | Direzione di rilevamento | Profondità testa (gamma) (mm) | Profondità testa (mm) | Misura e larghezza della testa di rilevamento (mm) | Misura e altezza della testa di rilevamento (mm) | Con alimentazione | Formato uscita | Modalità di esercizio | Disposizione pin connettore | Lunghezza cavo (m) | Modello frequenza differente | Dettagli distanza di rilevamento L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.70 € | 1 | 6 giorni | Fino a 2 | Anteriore | 10–20 | 19 | 5.5 | 5.9 | 2 fili a corrente continua | 2 fili CC polarizzati | NO | - | 1 | Standard | 1.6 | ||
119.70 € | 1 | 7 giorni | Fino a 2 | Anteriore | 10–20 | 19 | 5.5 | 5.9 | 2 fili a corrente continua | 2 fili CC polarizzati | NO | - | 1 | Frequenza differente | 1.6 | ||
31.64 € | 1 | 6 giorni | Fino a 2 | Anteriore | 10–20 | 19 | 5.5 | 5.9 | 2 fili a corrente continua | 2 fili CC polarizzati | NC | - | 1 | Standard | 1.6 | ||
30.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Fino a 2 | Anteriore | 10–20 | 19 | 5.5 | 5.9 | 3 fili a corrente continua | Collettore aperto NPN | NO | - | 1 | Standard | 1.6 | |
31.64 € | 1 | 6 giorni | Fino a 2 | Anteriore | 10–20 | 19 | 5.5 | 5.9 | 3 fili a corrente continua | Collettore aperto NPN | NC | - | 1 | Standard | 1.6 | ||
30.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Fino a 3 | Anteriore | 20.1–30 | 23 | 8 | 8.4 | 2 fili a corrente continua | 2 fili CC polarizzati | NO | - | 1 | Standard | 2.5 | |
91.68 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Fino a 3 | Anteriore | 20.1–30 | 23 | 8 | 8.4 | 2 fili a corrente continua | 2 fili CC polarizzati | NO | Marrone + V, blu 0V | 1 | Frequenza differente | 2.5 | ||
119.70 € | 1 | 6 giorni | Fino a 3 | Anteriore | 20.1–30 | 23 | 8 | 8.4 | 3 fili a corrente continua | Collettore aperto NPN | NO | - | 1 | Standard | 2.5 | ||
29.53 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Fino a 3 | Anteriore | 20.1–30 | 23 | 8 | 8.4 | 3 fili a corrente continua | Collettore aperto NPN | NO | Marrone + V, blu 0V, nero uscita | 1 | Frequenza differente | 2.5 | ||
119.70 € | 1 | 6 giorni | Fino a 3 | Anteriore | 20.1–30 | 23 | 8 | 8.4 | 3 fili a corrente continua | Collettore aperto NPN | NC | Marrone + V, blu 0V, nero uscita | 1 | Standard | 2.5 | ||
119.70 € | 1 | 9 giorni | Fino a 3 | Anteriore | 20.1–30 | 23 | 8 | 8.4 | 3 fili a corrente continua | Collettore aperto PNP | NO | Marrone + V, blu 0V, nero uscita | 1 | Standard | 2.5 | ||
119.70 € | 1 | 6 giorni | Fino a 3 | Anteriore | 20.1–30 | 23 | 8 | 8.4 | 3 fili a corrente continua | Collettore aperto PNP | NC | - | 1 | Standard | 2.5 | ||
119.70 € | 1 | 6 giorni | Fino a 2 | [Rilevamento laterale] Superficie superiore | 10–20 | 19 | 5.5 | 5.9 | 2 fili a corrente continua | 2 fili CC polarizzati | NO | Marrone + V, blu 0V | 1 | Standard | 1.6 | ||
30.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Fino a 2 | [Rilevamento laterale] Superficie superiore | 10–20 | 19 | 5.5 | 5.9 | 2 fili a corrente continua | 2 fili CC polarizzati | NO | Marrone + V, blu 0V | 1 | Frequenza differente | 1.6 | |
30.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Fino a 2 | [Rilevamento laterale] Superficie superiore | 10–20 | 19 | 5.5 | 5.9 | 2 fili a corrente continua | 2 fili CC polarizzati | NC | Marrone + V, blu 0V | 1 | Standard | 1.6 | |
119.70 € | 1 | 6 giorni | Fino a 2 | [Rilevamento laterale] Superficie superiore | 10–20 | 19 | 5.5 | 5.9 | 3 fili a corrente continua | Collettore aperto PNP | NO | Marrone + V, blu 0V, nero | 1 | Standard | 1.6 | ||
119.70 € | 1 | 6 giorni | Fino a 2 | [Rilevamento laterale] Superficie superiore | 10–20 | 19 | 5.5 | 5.9 | 3 fili a corrente continua | Collettore aperto PNP | NC | - | 1 | Standard | 1.6 | ||
119.70 € | 1 | 6 giorni | Fino a 3 | [Rilevamento laterale] Superficie superiore | 10–20 | 20 | 8 | 7.4 | 2 fili a corrente continua | 2 fili CC polarizzati | NO | - | 1 | Standard | 2.5 | ||
29.49 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Fino a 3 | [Rilevamento laterale] Superficie superiore | 10–20 | 20 | 8 | 7.4 | 2 fili a corrente continua | 2 fili CC polarizzati | NO | Marrone + V, blu 0V | 1 | Frequenza differente | 2.5 | ||
119.70 € | 1 | 6 giorni | Fino a 3 | [Rilevamento laterale] Superficie superiore | 10–20 | 20 | 8 | 7.4 | 2 fili a corrente continua | 2 fili CC polarizzati | NC | Marrone + V, blu 0V | 1 | Standard | 2.5 | ||
31.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Fino a 3 | [Rilevamento laterale] Superficie superiore | 10–20 | 20 | 8 | 7.4 | 2 fili a corrente continua | 2 fili CC polarizzati | NC | Marrone + V, blu 0V | 2 | Standard | 2.5 | |
119.70 € | 1 | 5 giorni | Fino a 3 | [Rilevamento laterale] Superficie superiore | 10–20 | 20 | 8 | 7.4 | 3 fili a corrente continua | Collettore aperto NPN | NO | - | 1 | Standard | 2.5 | ||
29.49 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Fino a 3 | [Rilevamento laterale] Superficie superiore | 10–20 | 20 | 8 | 7.4 | 3 fili a corrente continua | Collettore aperto NPN | NO | Marrone + V, blu 0V, nero uscita | 1 | Frequenza differente | 2.5 | ||
119.70 € | 1 | 9 giorni | Fino a 3 | [Rilevamento laterale] Superficie superiore | 10–20 | 20 | 8 | 7.4 | 3 fili a corrente continua | Collettore aperto NPN | NC | - | 1 | Standard | 2.5 | ||
27.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Fino a 3 | [Rilevamento laterale] Superficie superiore | 10–20 | 20 | 8 | 7.4 | 3 fili a corrente continua | Collettore aperto PNP | NO | Marrone + V, blu 0V, nero | 1 | Standard | 2.5 | |
31.64 € | 1 | 6 giorni | Fino a 3 | [Rilevamento laterale] Superficie superiore | 10–20 | 20 | 8 | 7.4 | 3 fili a corrente continua | Collettore aperto NPN | NO | Marrone + V, blu 0V, nero | 1 | Frequenza differente | 2.5 | ||
119.70 € | 1 | 6 giorni | Fino a 3 | [Rilevamento laterale] Superficie superiore | 10–20 | 20 | 8 | 7.4 | 3 fili a corrente continua | Collettore aperto PNP | NC | Marrone + V, blu 0V, nero | 1 | Standard | 2.5 |
Loading...
Profilo | Profilo quadrato | Oggetti rilevati | Metallo magnetico | Ambiente d'esercizio | Standard / Mini / Resistenza al freddo |
---|---|---|---|---|---|
Con schermatura/senza schermatura | Senza schermatura | Materiale alloggiamento | Poliarilati | Materiale superficie di rilevamento | Poliarilati |
Amplificatore | Con amplificatore incorporato | Misura e larghezza della testa di rilevamento (gamma)(mm) | 5.1–10 | Misura e altezza della testa di rilevamento (gamma)(mm) | 5.1–10 |
Standard acquisiti | CE / IEC | Struttura di protezione (IEC) | IP67 | Tensione di alimentazione | VCC 12-24 |
Metodo di collegamento | Con cavo integrato | Specifiche cavo | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ2.9, 2 nuclei/3 nuclei | Funzione inclusa | - |
Tipo | Mini | Amplificatore/testa combinati | - |
Configura
Stock
Proprietà di base
Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione](mm)
Direzione di rilevamento
Profondità testa (gamma)(mm)
Profondità testa(mm)
Misura e larghezza della testa di rilevamento(mm)
Misura e altezza della testa di rilevamento(mm)
Con alimentazione
Formato uscita
Modalità di esercizio
Disposizione pin connettore
Lunghezza cavo(m)
Modello frequenza differente
Dettagli distanza di rilevamento L1(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali