Sensori fotoelettrici con cassa in metallo Modello con impostazioni sulla distanza / [E3S-CL]

Sensori fotoelettrici con cassa in metallo Modello con impostazioni sulla distanza / [E3S-CL]
Stability detection of various colors by just setting the distance

[Features]
· Stable detection regardless of color or material.
· Black and white error is less than 2% (E3S-CL1).
· Long range detection of 500 mm is possible (form E3S-CL2).
· It is less susceptible to background effect: (differential less than 2%) form E3S-CL1).
· Metal case, protective structure, oil resistant specification IP67, oil resistant specification (type E3S-CL2)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E3S-CL1 2M
E3S-CL2 5M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sorgente luminosa Ambiente d'esercizio Lunghezza cavo
(m)
Tempo di risposta (modalità standard)
(ms)
Panoramica

321.70 €

1 7 giorni [Rosso] LED rossoStandard / Resistenza al freddo / Isteresi bassa / Effetto di sfondo21Non suscettibile agli effetti di sfondo

358.20 €

1 7 giorni LED a infrarossiStandard / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo52Rilevamento a lungo raggio 500mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sensore fotoelettrico Oggetti rilevati Oggetti opachi Metodo di rilevamento Riflessione con catarifrangente
Disposizione asse ottico Emettitore e ricevitore integrati monouso Forma fascio Standard Profilo testa Profilo quadrato
Materiale alloggiamento Zinco pressofuso Accessori amplificatore Con amplificatore incorporato Distanza di rilevamento [classificazione](mm) Fino a 10
Metodo di rilevamento a riflessione Modello con distanza regolabile Temperatura ambiente di esercizio(°C) -25::55 Temperatura ambiente di esercizio(%) 35::85
Struttura di protezione IP67 Larghezza massima testa(mm) 40 Altezza massima testa(mm) 15.4
Profondità massima testa(mm) 42.6 Tensione di alimentazione(V) 10–30VCC Formato uscita Collettore aperto a due uscite NPN/PNP
Modalità di esercizio Luce ON/buio ON commutabile Metodo di collegamento Con cavo integrato Misura testa di rilevamento (a vite)(mm) -
Misura testa di rilevamento (cilindrica)(mm) - Timer - Funzioni accessori (senza amplificatore) -
Diam. raggio puntiforme(mm) - Numero di assi ottici(Asse ottico) - Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.) -
Classe laser - Profilo (amplificatore) - Materiale (amplificatore) -
Sensori applicabili - Profilo (fascio) - Ingresso/uscita -
Supporto accorciabile - Resistenza (tensione)(N) - Resistenza (serraggio)(N▪m) 1.2 o inf. (viti M4)
Angolo di apertura(°) - Materiale (testa rilevamento) Zinco pressofuso Metodo di montaggio Raccordi di montaggio (EN 1.4301 Equiv.) Bullone a testa esagonale M4x12 (rondella elastica, rondella piatta)
Combinazione lente - Dettagli distanza di rilevamento(mm) 5

Supporto tecnico