Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
E2EQ-X3D1 2M |
E2EQ-X3D1-M1GJ 0.3M |
E2EQ-X7D1 2M |
E2EQ-X7D1-M1GJ 0.3M |
E2EQ-X10D1-M1GJ 0.3M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione] (mm) | Misura testa di rilevamento a vite | Profondità testa (gamma) (mm) | Profondità testa (mm) | Metodo di collegamento | Disposizione pin connettore | Lunghezza cavo (m) | Specifiche cavo | Dettagli distanza di rilevamento L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.15 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Fino a 3 | M12 | 20.1–30 | 24 | Con cavo integrato | (1)+V, (4)0V / (2)(3) morsetto libero | 2 | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) (ritardante di fiamma), φ6, 2 nuclei | 3 | ||
99.51 € | 1 | 6 giorni | Fino a 3 | M12 | 20.1–30 | 24 | Relè connettore (M12) | (1)+V, (4)0V / (2)(3) morsetto libero | 0.3 | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) (ritardante di fiamma), φ6 | 3 | ||
127.16 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Fino a 10 | M18 | 20.1–30 | 29 | Con cavo integrato | (1)+V, (4)0V / (2)(3) morsetto libero | 2 | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) (ritardante di fiamma), φ6, 2 nuclei | 7 | ||
150.09 € | 1 | 6 giorni | Fino a 10 | M18 | 20.1–30 | 29 | Relè connettore (M12) | (1)+V, (4)0V / (2)(3) morsetto libero | 0.3 | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) (ritardante di fiamma), φ6 | 7 | ||
117.59 € | 1 | 6 giorni | Fino a 10 | M30 | 30.1–40 | 38 | Relè connettore (M12) | (1)+V, (4)0V / (2)(3) morsetto libero | 0.3 | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) (ritardante di fiamma), φ6 | 10 |
Loading...
Profilo | A vite | Oggetti rilevati | Metallo magnetico | Ambiente d'esercizio | Standard / Resistenza alla polverizzazione catodica / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddo |
---|---|---|---|---|---|
Con schermatura/senza schermatura | Con schermatura | Direzione di rilevamento | Anteriore | Materiale alloggiamento | Rivestimento in fluororesina (materiale base: ottone) |
Materiale superficie di rilevamento | Fluororesina | Amplificatore | Con amplificatore incorporato | Standard acquisiti | CE / IEC |
Struttura di protezione (IEC) | IP67 | Con alimentazione | 2 fili a corrente continua | Tensione di alimentazione | VCC 12-24 |
Formato uscita | 2 fili CC polarizzati | Modalità di esercizio | NO | Modello frequenza differente | Standard |
Funzione inclusa | - | Tipo | Anti-schizzi, standard | Amplificatore/testa combinati | - |
Configura
Stock
Proprietà di base
Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione](mm)
Misura testa di rilevamento a vite
Profondità testa (gamma)(mm)
Profondità testa(mm)
Metodo di collegamento
Disposizione pin connettore
Lunghezza cavo(m)
Specifiche cavo
Dettagli distanza di rilevamento L1(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali