Sensori di prossimitá Modello con oggetto trasparente rilevabile (bottiglia di plastica rilevabile) compatto [E3ZM-B]

Sensori di prossimitá Modello con oggetto trasparente rilevabile (bottiglia di plastica rilevabile) compatto [E3ZM-B]
[Features]
· Sensor to efficiently detect threat to PET bottles.
· It is a new detection method independent of bottle shape, position, contents.
· Function automatically compensates effects of soiling and temperature (E3ZM-BT excluded).
· Assorted volume adjustments are available (form E3ZM-BT).
· PET / Detects various transparent objects such as resin and glass

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E3ZM-B61-C 2M
E3ZM-B61T 2M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.) Panoramica

306.20 €

1 7 giorni Piastra riflettente dedicata (E39-RP1) inclusaSensore di rilevamento bottiglie in PET

270.90 €

1 7 giorni -Sensore di rilevamento bottiglie in PET (corpo)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sensore fotoelettrico Oggetti rilevati Oggetti opachi / Oggetti trasparenti Metodo di rilevamento Riflessione con catarifrangente
Disposizione asse ottico Uso di piastra riflettente emettitore e ricevitore integrati Forma fascio Standard Sorgente luminosa LED rosso
Profilo testa Profilo quadrato Materiale alloggiamento Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) Accessori amplificatore Con amplificatore incorporato
Distanza di rilevamento [classificazione](mm) Fino a 100 Oggetto rilevato standard(φ) 65 Metodo di rilevamento a riflessione Profilo di riflessione con catarifrangente (con funzione MSR)
Ambiente d'esercizio Standard / Resistenza al freddo Temperatura ambiente di esercizio(°C) -40::60 Temperatura ambiente di esercizio(%) 35::85
Struttura di protezione IP67 Larghezza massima testa(mm) 21 Altezza massima testa(mm) 10.8
Profondità massima testa(mm) 31 Tensione di alimentazione(V) 10–30VCC Formato uscita Collettore aperto NPN
Modalità di esercizio Luce ON/buio ON commutabile Metodo di collegamento Con cavo integrato Misura testa di rilevamento (a vite)(mm) -
Misura testa di rilevamento (cilindrica)(mm) - Lunghezza cavo(m) 2 Timer -
Funzioni accessori (senza amplificatore) - Diam. raggio puntiforme(mm) - Tempo di risposta (modalità standard)(ms) 1
Numero di assi ottici(Asse ottico) - Classe laser - Profilo (amplificatore) -
Materiale (amplificatore) - Sensori applicabili - Profilo (fascio) -
Ingresso/uscita - Supporto accorciabile - Resistenza (tensione)(N) -
Resistenza (serraggio)(N▪m) 0.5 o inf. (viti M3) Angolo di apertura(°) - Materiale (testa rilevamento) -
Metodo di montaggio - Combinazione lente - Dettagli distanza di rilevamento(mm) 100

Supporto tecnico