• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Sensori di prossimita per rilevazione dell'alluminio Modello con amplificatore separato [E2CY]

Sensori di prossimita per rilevazione dell'alluminio Modello con amplificatore separato [E2CY]
[Features]
· proximity sensor with separate amplifier that can easily do sensitivity adjustment of nonmagnetic metal detection.
· Nonmagnetic metal (aluminum, copper etc) detected.
· Small flat head (shape E2C-V3A).
· Fluoropolymer type for chemicals (form E2CY-C2AF) are also assorted.
· Easy sensitivity adjustment (one touch teaching).
· The detection margin is obvious at a glance. (LED level indicator light).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E2CY-C1R5A-1 3M
E2CY-C2A 3M
E2CY-SD11 2M
E2CY-X1R5A 3M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione]
(mm)
Oggetti rilevati Materiale alloggiamento Materiale superficie di rilevamento Amplificatore Misura testa di rilevamento a vite Misura testa di rilevamento cilindrica
(Ø)
Profondità testa (gamma)
(mm)
Profondità testa
(mm)
Misura e larghezza della testa di rilevamento (gamma)
(mm)
Misura e larghezza della testa di rilevamento
(mm)
Misura e altezza della testa di rilevamento (gamma)
(mm)
Misura e altezza della testa di rilevamento
(mm)
Standard acquisiti Struttura di protezione (IEC) Con alimentazione Tensione di alimentazione Formato uscita Modalità di esercizio Disposizione pin connettore Lunghezza cavo
(m)
Specifiche cavo Funzione inclusa Tipo Amplificatore/testa combinati Dettagli distanza di rilevamento L1
(mm)

95.77 €

1 6 giorni Colonna cilindricaFino a 2Metallo non magnetico[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)[Resina ABS] ABS termoresistenteCon separazione amplificatore-5.410–2018-----IP67-----3Cavo coassiale ad alta frequenza (50 Ω) φ2.5, 1 nucleo-Parte sensoreE2CY-SD111.5

95.77 €

1 6 giorni Colonna cilindricaFino a 2Metallo non magnetico[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)[Resina ABS] ABS termoresistenteCon separazione amplificatore-810–2018-----IP67-----3Cavo coassiale in fluororesina (50 Ω) φ2.5, 1 conduttore-Parte sensoreE2CY-SD112

292.83 €

1 7 giorni Profilo quadrato--Polibutilene tereftalato-Solo amplificatoreM12-60.1–707030.1–4032.55.1–1010CE / IECIP50CCVCC 12-24Collettore aperto NPNNA/NC commutabileMarrone + V, nero uscita di controllo, blu + 0V2Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ4, 3 nucleiStaffa di montaggio, timer e funzione uscita autodiagnostica inclusi, reset a zero e reset inizialeUnità amplificatoreE2CY-X□/C□/V□-

246.05 €

1 6 giorni A viteFino a 2Metallo non magnetico[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)[Resina ABS] ABS termoresistenteCon separazione amplificatoreM5-10–2018-----IP67-----3Cavo coassiale ad alta frequenza (50 Ω) φ2.5, 1 nucleo-Parte sensoreE2CY-SD111.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Ambiente d'esercizio Standard / Resistenza al freddo Con schermatura/senza schermatura Con schermatura Direzione di rilevamento Anteriore
Metodo di collegamento Con cavo integrato Modello frequenza differente Standard

Supporto tecnico