• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Unitá Lenti Spot micro Modello a riflessione Unitá a fibra

Unitá Lenti Spot micro Modello a riflessione Unitá a fibra
[Caratteristiche] Lente per unità a fibre ottiche. Sono disponibili lenti a riflessione lontana, resistenti al calore e a spot variabile.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E39-F1
E39-F1-33
E39-F3A-5
E39-F3B
E39-F18
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Oggetti rilevati Metodo di rilevamento Forma fascio Profilo testa Materiale alloggiamento Distanza di rilevamento [classificazione]
(mm)
Oggetto rilevato standard
(φ)
Oggetto più piccolo rilevato
(φ)
Ambiente d'esercizio Temperatura ambiente di esercizio
(°C)
Altezza massima testa
(mm)
Profondità massima testa
(mm)
Misura testa di rilevamento (cilindrica)
(mm)
Funzioni accessori (senza amplificatore) Diam. raggio puntiforme
(mm)
Sensori applicabili Panoramica Profilo (fascio) Supporto accorciabile Angolo di apertura
(°)
Metodo di montaggio Dettagli distanza di rilevamento
(mm)

72.35 €

1 7 giorni ---Colonna cilindricaOttone-40.1Standard / Termoresistenza~20048.9-Due pz. per set (intensità piega 50)φ4Fibra applicabile E32 (trasmissiva con testa M4)Unità lente distanza lunga--12M2.6X0.45-

154.60 €

1 7 giorni ---Colonna cilindricaOttone---Standard / Termoresistenza~200611-Due pz. per setφ4Per E32-T51Unità lente distanza lunga--12Lunghezza effettiva vite 3.1 (M4x0.7)-

140.60 €

1 6 giorni -Riflessione con catarifrangenteRaggi puntiformi piccoli--Fino a 10--Standard-40~70--φ2.1-φ0.1E32-C41/E32-C31Raggio puntiforme piccolo (unità lente + unità fibra)Raggio puntiforme piccoloNon applicabile--7

208.80 €

1 6 giorni -Riflessione con catarifrangenteRaggi puntiformi piccoli--Fino a 20--Standard-40~70--φ0.5-φ0.2E32-C41/E32-C31Raggio puntiforme piccolo (unità lente + unità fibra)Raggio puntiforme piccoloNon applicabile--17

208.80 €

1 7 giorni Oggetti microscopici[Penetrazione] A sbarramento-Colonna cilindricaAlluminio------30--φ3Unità fibra (E32-CC200 / -CC200R2 / -C11N)Unità lente riflettente a lungo raggio-----

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Lente del sensore Materiale (testa rilevamento) Vetro ottico

Supporto tecnico