Ruota girevole con perno HG Modello con piastra Ruota gemella

Ruota girevole con perno HG Modello con piastra Ruota gemella
[Features]
· A low floor type caster for heavy loads that is designed for large machinery and devices

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HG-38BN-W
HG-50BN-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Raggio di rotazione
(mm)

10.82 €

1 13 giorni 106480.01~140.001203844

11.86 €

1 7 giorni 1077140.01~220.001505049

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale / Doppia rotella Proprietà A basso profilo per carichi pesanti Finecorsa NA
Materiale bozzello Nylon Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo Acciaio
Con foro di montaggio Foro rotondo Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm) 52 Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm) 52
Lunghezza piastra(mm) 70 Larghezza piastra(mm) 70 Largh. bozzello(mm) 46
Applicazione Espositore per strutture commerciali / Apparecchi industriali Categoria di carico Carico medio Cuscinetti rotella NA

Supporto tecnico