• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Toyo in silicone S2 (Tubo flessibile)

Toyo in silicone S2 (Tubo flessibile)
Hose for piping in factory facilities and equipment. Combines a special double-layered woven structure and steel wire reinforcement for excellent durability.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSIS2-19
TSIS2-19-L1
TSIS2-19-L2
TSIS2-19-L3
TSIS2-19-L4
TSIS2-19-L5
TSIS2-19-L6
TSIS2-19-L7
TSIS2-19-L8
TSIS2-19-L9
TSIS2-25
TSIS2-25-L1
TSIS2-25-L2
TSIS2-25-L3
TSIS2-25-L4
TSIS2-25-L5
TSIS2-25-L6
TSIS2-25-L7
TSIS2-25-L8
TSIS2-25-L9
TSIS2-32
TSIS2-32-L1
TSIS2-32-L2
TSIS2-32-L3
TSIS2-32-L4
TSIS2-32-L5
TSIS2-32-L6
TSIS2-32-L7
TSIS2-32-L8
TSIS2-32-L9
TSIS2-38
TSIS2-38-L1
TSIS2-38-L2
TSIS2-38-L3
TSIS2-38-L4
TSIS2-38-L5
TSIS2-38-L6
TSIS2-38-L7
TSIS2-38-L8
TSIS2-38-L9
TSIS2-50
TSIS2-50-L1
TSIS2-50-L2
TSIS2-50-L3
TSIS2-50-L4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. nominale d D.E. D
(Ø)
Min. raggio di curvatura
(mm)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Lunghezza standard
(m)
D.I. XO.D.
(mm)

1,500.92 €

1 7 giorni 101931.5100-0.1~0.71019,5×31.5

186.75 €

1 8 giorni 101931.5100-0.1~0.7119,5×31.5

373.49 €

1 8 giorni 101931.5100-0.1~0.7219,5×31.5

560.24 €

1 8 giorni 101931.5100-0.1~0.7319,5×31.5

747.00 €

1 8 giorni 101931.5100-0.1~0.7419,5×31.5

933.75 €

1 8 giorni 101931.5100-0.1~0.7519,5×31.5

1,120.49 €

1 8 giorni 101931.5100-0.1~0.7619,5×31.5

1,307.25 €

1 8 giorni 101931.5100-0.1~0.7719,5×31.5

1,494.00 €

1 8 giorni 101931.5100-0.1~0.7819,5×31.5

1,680.75 €

1 8 giorni 101931.5100-0.1~0.7919,5×31.5

2,751.70 €

1 7 giorni 102539160-0.1~0.71025,4×39

342.66 €

1 8 giorni 102539160-0.1~0.7125,4×39

685.32 €

1 8 giorni 102539160-0.1~0.7225,4×39

1,027.98 €

1 8 giorni 102539160-0.1~0.7325,4×39

1,370.65 €

1 8 giorni 102539160-0.1~0.7425,4×39

1,713.31 €

1 8 giorni 102539160-0.1~0.7525,4×39

2,055.97 €

1 8 giorni 102539160-0.1~0.7625,4×39

2,398.63 €

1 8 giorni 102539160-0.1~0.7725,4×39

2,741.29 €

1 8 giorni 102539160-0.1~0.7825,4×39

3,083.95 €

1 8 giorni 102539160-0.1~0.7925,4×39

3,158.83 €

1 7 giorni 103247.5200-0.1~0.71032×47.5

393.02 €

1 8 giorni 103247.5200-0.1~0.7132×47.5

786.05 €

1 8 giorni 103247.5200-0.1~0.7232×47.5

1,179.08 €

1 8 giorni 103247.5200-0.1~0.7332×47.5

1,572.11 €

1 8 giorni 103247.5200-0.1~0.7432×47.5

1,965.14 €

1 8 giorni 103247.5200-0.1~0.7532×47.5

2,358.18 €

1 8 giorni 103247.5200-0.1~0.7632×47.5

2,751.21 €

1 8 giorni 103247.5200-0.1~0.7732×47.5

3,144.24 €

1 8 giorni 103247.5200-0.1~0.7832×47.5

3,537.27 €

1 8 giorni 103247.5200-0.1~0.7932×47.5

3,373.41 €

1 7 giorni 103855250-0.1~0.71038,1×55

419.29 €

1 8 giorni 103855250-0.1~0.7138,1×55

838.58 €

1 8 giorni 103855250-0.1~0.7238,1×55

1,257.87 €

1 8 giorni 103855250-0.1~0.7338,1×55

1,677.17 €

1 8 giorni 103855250-0.1~0.7438,1×55

2,096.46 €

1 8 giorni 103855250-0.1~0.7538,1×55

2,515.75 €

1 8 giorni 103855250-0.1~0.7638,1×55

2,935.04 €

1 8 giorni 103855250-0.1~0.7738,1×55

3,354.34 €

1 8 giorni 103855250-0.1~0.7838,1×55

3,773.62 €

1 8 giorni 103855250-0.1~0.7938,1×55

2,427.82 €

1 7 giorni 105069.5350-0.1~0.3550,8×69.5

603.74 €

1 8 giorni 105069.5350-0.1~0.3150,8×69.5

1,207.48 €

1 8 giorni 105069.5350-0.1~0.3250,8×69.5

1,811.22 €

1 8 giorni 105069.5350-0.1~0.3350,8×69.5

2,414.97 €

1 8 giorni 105069.5350-0.1~0.3450,8×69.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Acqua / Sostanze chimiche / Aria / Requisiti speciali di fabbrica / Olio (Olio minerale) / Vapore Uso servizio taglio Disponibile Proprietà Resistenza alla pressione / Termoresistenza / Resistenza al freddo / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / A basso odore / Indeformabilità / Vuoto / Altre proprietà
Materiale tubo flessibile Gomma siliconica Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Bianco latte
Gamma di temperature di esercizio(°C) -30::150

Supporto tecnico