Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti (t) | Diam. foro albero d (mm) | Larghezza sede chiavetta b (mm) | Profondità sede chiavetta t2 (mm) | Misura vite di fermo M | Numero di viti di fermo | Angolo (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.13 € | 1 | 11 giorni | 12 | 4 | - | - | - | - | - | ||
67.13 € | 1 | 11 giorni | 12 | 6 | - | - | - | - | - | ||
69.39 € | 1 | 11 giorni | 15 | 4 | - | - | - | - | - | ||
69.39 € | 1 | 11 giorni | 15 | 7 | - | - | - | - | - | ||
69.39 € | 1 | 11 giorni | 15 | 8 | - | - | - | - | - | ||
69.39 € | 1 | 11 giorni | 15 | 9 | - | - | - | - | - | ||
69.41 € | 1 | 11 giorni | 16 | 4 | - | - | - | - | - | ||
69.41 € | 1 | 11 giorni | 16 | 7 | - | - | - | - | - | ||
69.41 € | 1 | 11 giorni | 16 | 9 | - | - | - | - | - | ||
71.65 € | 1 | 11 giorni | 18 | 4 | - | - | - | - | - | ||
71.65 € | 1 | 11 giorni | 18 | 7 | - | - | - | - | - | ||
71.65 € | 1 | 11 giorni | 18 | 9 | - | - | - | - | - | ||
71.65 € | 1 | 11 giorni | 18 | 10 | 3 | 1.4 | M4 | 2 | 120 | ||
71.65 € | 1 | 11 giorni | 18 | 11 | - | - | - | - | - | ||
71.68 € | 1 | 11 giorni | 20 | 6 | - | - | - | - | - | ||
71.68 € | 1 | 11 giorni | 20 | 7 | - | - | - | - | - | ||
71.68 € | 1 | 11 giorni | 20 | 9 | - | - | - | - | - | ||
71.68 € | 1 | 11 giorni | 20 | 11 | - | - | - | - | - | ||
71.68 € | 1 | 11 giorni | 20 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
71.68 € | 1 | 11 giorni | 20 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
53.54 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 24 | 6 | - | - | - | - | - | ||
72.44 € | 1 | 11 giorni | 24 | 7 | - | - | - | - | - | ||
72.44 € | 1 | 11 giorni | 24 | 9 | - | - | - | - | - | ||
72.44 € | 1 | 11 giorni | 24 | 11 | - | - | - | - | - | ||
72.44 € | 1 | 11 giorni | 24 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
72.44 € | 1 | 11 giorni | 24 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
75.41 € | 1 | 11 giorni | 28 | 6 | - | - | - | - | - | ||
75.41 € | 1 | 11 giorni | 28 | 7 | - | - | - | - | - | ||
75.41 € | 1 | 11 giorni | 28 | 9 | - | - | - | - | - | ||
75.41 € | 1 | 11 giorni | 28 | 11 | - | - | - | - | - | ||
75.41 € | 1 | 11 giorni | 28 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
75.41 € | 1 | 11 giorni | 28 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
76.16 € | 1 | 11 giorni | 30 | 6 | - | - | - | - | - | ||
76.16 € | 1 | 11 giorni | 30 | 7 | - | - | - | - | - | ||
76.16 € | 1 | 11 giorni | 30 | 9 | - | - | - | - | - | ||
76.16 € | 1 | 11 giorni | 30 | 11 | - | - | - | - | - | ||
76.16 € | 1 | 11 giorni | 30 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
76.16 € | 1 | 11 giorni | 30 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
77.70 € | 1 | 11 giorni | 34 | 6 | - | - | - | - | - | ||
77.70 € | 1 | 11 giorni | 34 | 7 | - | - | - | - | - | ||
77.70 € | 1 | 11 giorni | 34 | 9 | - | - | - | - | - | ||
77.70 € | 1 | 11 giorni | 34 | 11 | - | - | - | - | - | ||
77.70 € | 1 | 11 giorni | 34 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
77.70 € | 1 | 11 giorni | 34 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
60.44 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 36 | 6 | - | - | - | - | - | ||
78.45 € | 1 | 11 giorni | 36 | 7 | - | - | - | - | - | ||
78.45 € | 1 | 11 giorni | 36 | 9 | - | - | - | - | - | ||
78.45 € | 1 | 11 giorni | 36 | 11 | - | - | - | - | - | ||
78.45 € | 1 | 11 giorni | 36 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
78.45 € | 1 | 11 giorni | 36 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
81.43 € | 1 | 11 giorni | 40 | 6 | - | - | - | - | - | ||
81.43 € | 1 | 11 giorni | 40 | 7 | - | - | - | - | - | ||
81.43 € | 1 | 11 giorni | 40 | 9 | - | - | - | - | - | ||
81.43 € | 1 | 11 giorni | 40 | 11 | - | - | - | - | - | ||
81.43 € | 1 | 11 giorni | 40 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
81.43 € | 1 | 11 giorni | 40 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
83.75 € | 1 | 11 giorni | 48 | 6 | - | - | - | - | - | ||
83.75 € | 1 | 11 giorni | 48 | 7 | - | - | - | - | - | ||
83.75 € | 1 | 11 giorni | 48 | 9 | - | - | - | - | - | ||
83.75 € | 1 | 11 giorni | 48 | 11 | - | - | - | - | - |
Loading...
Profilo pignone | Tipo B | N. catena | 11 | Numero di nastri | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Con foro albero lavorato | Materiale | Acciaio inox | Con catena | Standard |
Con albero | Foro albero lavorato | Trattamento superficie | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Numero di denti(t)
Diam. foro albero d(mm)
Larghezza sede chiavetta b(mm)
Profondità sede chiavetta t2(mm)
Misura vite di fermo M
Numero di viti di fermo
Angolo(°)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali