Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti (t) | Diam. foro albero d (mm) | Larghezza sede chiavetta b (mm) | Profondità sede chiavetta t2 (mm) | Misura vite di fermo M | Numero di viti di fermo | Angolo (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.18 € | 1 | 11 giorni | 11 | 6 | - | - | - | - | - | ||
36.18 € | 1 | 11 giorni | 11 | 7 | - | - | - | - | - | ||
37.68 € | 1 | 11 giorni | 12 | 7 | - | - | - | - | - | ||
37.68 € | 1 | 11 giorni | 12 | 8 | - | - | - | - | - | ||
37.71 € | 1 | 11 giorni | 13 | 7 | - | - | - | - | - | ||
37.71 € | 1 | 11 giorni | 13 | 9 | - | - | - | - | - | ||
38.45 € | 1 | 11 giorni | 14 | 7 | - | - | - | - | - | ||
38.45 € | 1 | 11 giorni | 14 | 9 | - | - | - | - | - | ||
38.45 € | 1 | 11 giorni | 14 | 10 | 3 | 1.4 | M4 | 2 | 120 | ||
38.50 € | 1 | 11 giorni | 15 | 7 | - | - | - | - | - | ||
38.50 € | 1 | 11 giorni | 15 | 9 | - | - | - | - | - | ||
38.50 € | 1 | 11 giorni | 15 | 10 | 3 | 1.4 | M4 | 2 | 120 | ||
38.50 € | 1 | 11 giorni | 15 | 11 | - | - | - | - | - | ||
38.50 € | 1 | 11 giorni | 15 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
40.71 € | 1 | 11 giorni | 16 | 9 | - | - | - | - | - | ||
40.71 € | 1 | 11 giorni | 16 | 11 | - | - | - | - | - | ||
40.71 € | 1 | 11 giorni | 16 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
40.79 € | 1 | 11 giorni | 17 | 9 | - | - | - | - | - | ||
40.79 € | 1 | 11 giorni | 17 | 11 | - | - | - | - | - | ||
40.79 € | 1 | 11 giorni | 17 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
40.79 € | 1 | 11 giorni | 17 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
40.79 € | 1 | 11 giorni | 17 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
40.85 € | 1 | 11 giorni | 18 | 9 | - | - | - | - | - | ||
40.85 € | 1 | 11 giorni | 18 | 11 | - | - | - | - | - | ||
40.85 € | 1 | 11 giorni | 18 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
40.85 € | 1 | 11 giorni | 18 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
40.85 € | 1 | 11 giorni | 18 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
41.61 € | 1 | 11 giorni | 19 | 9 | - | - | - | - | - | ||
41.61 € | 1 | 11 giorni | 19 | 10 | 3 | 1.4 | M4 | 2 | 120 | ||
41.61 € | 1 | 11 giorni | 19 | 11 | - | - | - | - | - | ||
41.61 € | 1 | 11 giorni | 19 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
41.61 € | 1 | 11 giorni | 19 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
41.61 € | 1 | 11 giorni | 19 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
41.61 € | 1 | 11 giorni | 19 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
41.64 € | 1 | 11 giorni | 20 | 9 | - | - | - | - | - | ||
41.64 € | 1 | 11 giorni | 20 | 11 | - | - | - | - | - | ||
41.64 € | 1 | 11 giorni | 20 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
41.64 € | 1 | 11 giorni | 20 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
41.64 € | 1 | 11 giorni | 20 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
41.64 € | 1 | 11 giorni | 20 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
44.66 € | 1 | 11 giorni | 21 | 9 | - | - | - | - | - | ||
44.66 € | 1 | 11 giorni | 21 | 10 | 3 | 1.4 | M4 | 2 | 120 | ||
44.66 € | 1 | 11 giorni | 21 | 11 | - | - | - | - | - | ||
44.66 € | 1 | 11 giorni | 21 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
44.66 € | 1 | 11 giorni | 21 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
44.66 € | 1 | 11 giorni | 21 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
44.66 € | 1 | 11 giorni | 21 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
44.66 € | 1 | 11 giorni | 21 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
44.66 € | 1 | 11 giorni | 21 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
46.17 € | 1 | 11 giorni | 22 | 9 | - | - | - | - | - | ||
46.17 € | 1 | 11 giorni | 22 | 10 | 3 | 1.4 | M4 | 2 | 120 | ||
46.17 € | 1 | 11 giorni | 22 | 11 | - | - | - | - | - | ||
46.17 € | 1 | 11 giorni | 22 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
46.17 € | 1 | 11 giorni | 22 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
46.17 € | 1 | 11 giorni | 22 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
46.17 € | 1 | 11 giorni | 22 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
46.17 € | 1 | 11 giorni | 22 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
46.17 € | 1 | 11 giorni | 22 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
47.68 € | 1 | 11 giorni | 23 | 9 | - | - | - | - | - | ||
47.68 € | 1 | 11 giorni | 23 | 10 | 3 | 1.4 | M4 | 2 | 120 |
Loading...
Profilo pignone | Tipo B | N. catena | 15 | Numero di nastri | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Con foro albero lavorato | Materiale | Acciaio | Con catena | Standard |
Con albero | Foro albero lavorato |
Configura
Proprietà di base
Numero di denti(t)
Diam. foro albero d(mm)
Larghezza sede chiavetta b(mm)
Profondità sede chiavetta t2(mm)
Misura vite di fermo M
Numero di viti di fermo
Angolo(°)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali