Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti (t) | Diam. foro albero d (mm) | Larghezza sede chiavetta b (mm) | Profondità sede chiavetta t2 (mm) | Misura vite di fermo M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.67 € | 1 | 11 giorni | 19 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
139.67 € | 1 | 11 giorni | 19 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | ||
139.67 € | 1 | 11 giorni | 19 | 19 | 6 | 2.8 | M6 | ||
139.67 € | 1 | 11 giorni | 19 | 20 | 6 | 2.8 | M6 | ||
139.67 € | 1 | 11 giorni | 19 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
139.67 € | 1 | 11 giorni | 19 | 22 | 6 | 2.8 | M6 | ||
139.67 € | 1 | 11 giorni | 19 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
139.67 € | 1 | 11 giorni | 19 | 24 | 8 | 3.3 | M8 | ||
139.67 € | 1 | 11 giorni | 19 | 25 | 8 | 3.3 | M8 | ||
139.67 € | 1 | 11 giorni | 19 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | ||
139.67 € | 1 | 11 giorni | 19 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | ||
139.67 € | 1 | 11 giorni | 19 | 28 | 8 | 3.3 | M8 | ||
139.67 € | 1 | 11 giorni | 19 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | ||
139.67 € | 1 | 11 giorni | 19 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | ||
139.67 € | 1 | 11 giorni | 19 | 32 | 10 | 3.3 | M8 | ||
139.67 € | 1 | 11 giorni | 19 | 33 | 10 | 3.3 | M8 | ||
139.67 € | 1 | 11 giorni | 19 | 34 | 10 | 3.3 | M8 | ||
139.67 € | 1 | 11 giorni | 19 | 35 | 10 | 3.3 | M8 | ||
139.67 € | 1 | 11 giorni | 19 | 36 | 10 | 3.3 | M8 | ||
139.67 € | 1 | 11 giorni | 19 | 37 | 10 | 3.3 | M8 | ||
139.67 € | 1 | 11 giorni | 19 | 38 | 10 | 3.3 | M8 | ||
139.67 € | 1 | 11 giorni | 19 | 39 | 12 | 3.3 | M8 | ||
139.67 € | 1 | 11 giorni | 19 | 40 | 12 | 3.3 | M8 | ||
139.67 € | 1 | 11 giorni | 19 | 41 | 12 | 3.3 | M8 | ||
139.67 € | 1 | 11 giorni | 19 | 42 | 12 | 3.3 | M8 | ||
139.67 € | 1 | 11 giorni | 19 | 43 | 12 | 3.3 | M8 | ||
139.67 € | 1 | 11 giorni | 19 | 44 | 12 | 3.3 | M8 | ||
139.67 € | 1 | 11 giorni | 19 | 45 | 14 | 3.8 | M10 | ||
139.67 € | 1 | 11 giorni | 19 | 46 | 14 | 3.8 | M10 | ||
139.67 € | 1 | 11 giorni | 19 | 47 | 14 | 3.8 | M10 | ||
139.67 € | 1 | 11 giorni | 19 | 48 | 14 | 3.8 | M10 | ||
139.67 € | 1 | 11 giorni | 19 | 49 | 14 | 3.8 | M10 | ||
139.67 € | 1 | 11 giorni | 19 | 50 | 14 | 3.8 | M10 | ||
139.67 € | 1 | 11 giorni | 19 | 51 | 16 | 4.3 | M12 | ||
139.67 € | 1 | 11 giorni | 19 | 52 | 16 | 4.3 | M12 | ||
139.67 € | 1 | 11 giorni | 19 | 53 | 16 | 4.3 | M12 | ||
139.67 € | 1 | 11 giorni | 19 | 54 | 16 | 4.3 | M12 | ||
139.67 € | 1 | 11 giorni | 19 | 55 | 16 | 4.3 | M12 | ||
180.89 € | 1 | 11 giorni | 21 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
180.89 € | 1 | 11 giorni | 21 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | ||
180.89 € | 1 | 11 giorni | 21 | 19 | 6 | 2.8 | M6 | ||
180.89 € | 1 | 11 giorni | 21 | 20 | 6 | 2.8 | M6 | ||
180.89 € | 1 | 11 giorni | 21 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
180.89 € | 1 | 11 giorni | 21 | 22 | 6 | 2.8 | M6 | ||
180.89 € | 1 | 11 giorni | 21 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
180.89 € | 1 | 11 giorni | 21 | 24 | 8 | 3.3 | M8 | ||
180.89 € | 1 | 11 giorni | 21 | 25 | 8 | 3.3 | M8 | ||
180.89 € | 1 | 11 giorni | 21 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | ||
180.89 € | 1 | 11 giorni | 21 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | ||
180.89 € | 1 | 11 giorni | 21 | 28 | 8 | 3.3 | M8 | ||
180.89 € | 1 | 11 giorni | 21 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | ||
180.89 € | 1 | 11 giorni | 21 | 30 | 8 | 3.3 | M8 | ||
180.89 € | 1 | 11 giorni | 21 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | ||
180.89 € | 1 | 11 giorni | 21 | 32 | 10 | 3.3 | M8 | ||
180.89 € | 1 | 11 giorni | 21 | 33 | 10 | 3.3 | M8 | ||
180.89 € | 1 | 11 giorni | 21 | 34 | 10 | 3.3 | M8 | ||
180.89 € | 1 | 11 giorni | 21 | 35 | 10 | 3.3 | M8 | ||
180.89 € | 1 | 11 giorni | 21 | 36 | 10 | 3.3 | M8 | ||
180.89 € | 1 | 11 giorni | 21 | 37 | 10 | 3.3 | M8 | ||
180.89 € | 1 | 11 giorni | 21 | 38 | 10 | 3.3 | M8 |
Loading...
Profilo pignone | Tipo B | N. catena | C2060H | Numero di nastri | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Con foro albero lavorato | Materiale | Acciaio inox | Con catena | Doppio passo |
Tipo rotella | Rulli S | Con albero | Foro albero lavorato | Trattamento superficie | NA |
Numero di viti di fermo | 2 | Angolo di posizionamento vite di fermo(°) | 120 | Varietà | Per usi speciali |
Configura
Proprietà di base
Numero di denti(t)
Diam. foro albero d(mm)
Larghezza sede chiavetta b(mm)
Profondità sede chiavetta t2(mm)
Misura vite di fermo M
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali