Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti (t) | Diam. foro albero d (mm) | Larghezza sede chiavetta b (mm) | Profondità sede chiavetta t2 (mm) | Misura vite di fermo M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.10 € | 1 | 11 giorni | 7 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | ||
59.10 € | 1 | 11 giorni | 7 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | ||
59.10 € | 1 | 11 giorni | 7 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
59.10 € | 1 | 11 giorni | 7 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | ||
59.10 € | 1 | 11 giorni | 7 | 19 | 6 | 2.8 | M6 | ||
59.10 € | 1 | 11 giorni | 7 | 20 | 6 | 2.8 | M6 | ||
59.10 € | 1 | 11 giorni | 7 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
59.10 € | 1 | 11 giorni | 7 | 22 | 6 | 2.8 | M6 | ||
44.02 € | 1 | 11 giorni | 8 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | ||
44.02 € | 1 | 11 giorni | 8 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | ||
44.02 € | 1 | 11 giorni | 8 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
44.02 € | 1 | 11 giorni | 8 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | ||
44.02 € | 1 | 11 giorni | 8 | 19 | 6 | 2.8 | M6 | ||
44.02 € | 1 | 11 giorni | 8 | 20 | 6 | 2.8 | M6 | ||
44.02 € | 1 | 11 giorni | 8 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
44.02 € | 1 | 11 giorni | 8 | 22 | 6 | 2.8 | M6 | ||
44.02 € | 1 | 11 giorni | 8 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
44.02 € | 1 | 11 giorni | 8 | 24 | 8 | 3.3 | M8 | ||
44.02 € | 1 | 11 giorni | 8 | 25 | 8 | 3.3 | M8 | ||
44.02 € | 1 | 11 giorni | 8 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | ||
44.02 € | 1 | 11 giorni | 8 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | ||
44.02 € | 1 | 11 giorni | 8 | 28 | 8 | 3.3 | M8 | ||
44.04 € | 1 | 11 giorni | 9 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | ||
44.04 € | 1 | 11 giorni | 9 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | ||
44.04 € | 1 | 11 giorni | 9 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
44.04 € | 1 | 11 giorni | 9 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | ||
44.04 € | 1 | 11 giorni | 9 | 19 | 6 | 2.8 | M6 | ||
44.04 € | 1 | 11 giorni | 9 | 20 | 6 | 2.8 | M6 | ||
44.04 € | 1 | 11 giorni | 9 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
44.04 € | 1 | 11 giorni | 9 | 22 | 6 | 2.8 | M6 | ||
44.04 € | 1 | 11 giorni | 9 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
44.04 € | 1 | 11 giorni | 9 | 24 | 8 | 3.3 | M8 | ||
44.04 € | 1 | 11 giorni | 9 | 25 | 8 | 3.3 | M8 | ||
44.04 € | 1 | 11 giorni | 9 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | ||
44.04 € | 1 | 11 giorni | 9 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | ||
44.04 € | 1 | 11 giorni | 9 | 28 | 8 | 3.3 | M8 | ||
44.04 € | 1 | 11 giorni | 9 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | ||
44.04 € | 1 | 11 giorni | 9 | 30 | 8 | 3.3 | M8 | ||
44.04 € | 1 | 11 giorni | 9 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | ||
44.04 € | 1 | 11 giorni | 9 | 32 | 10 | 3.3 | M8 | ||
45.74 € | 1 | 11 giorni | 10 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | ||
45.74 € | 1 | 11 giorni | 10 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
45.74 € | 1 | 11 giorni | 10 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | ||
45.74 € | 1 | 11 giorni | 10 | 19 | 6 | 2.8 | M6 | ||
45.74 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20 | 6 | 2.8 | M6 | ||
45.74 € | 1 | 11 giorni | 10 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
45.74 € | 1 | 11 giorni | 10 | 22 | 6 | 2.8 | M6 | ||
45.74 € | 1 | 11 giorni | 10 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
45.74 € | 1 | 11 giorni | 10 | 24 | 8 | 3.3 | M8 | ||
45.74 € | 1 | 11 giorni | 10 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | ||
45.74 € | 1 | 11 giorni | 10 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | ||
45.74 € | 1 | 11 giorni | 10 | 28 | 8 | 3.3 | M8 | ||
45.74 € | 1 | 11 giorni | 10 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | ||
45.74 € | 1 | 11 giorni | 10 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | ||
45.74 € | 1 | 11 giorni | 10 | 32 | 10 | 3.3 | M8 | ||
45.74 € | 1 | 11 giorni | 10 | 33 | 10 | 3.3 | M8 | ||
45.74 € | 1 | 11 giorni | 10 | 34 | 10 | 3.3 | M8 | ||
45.74 € | 1 | 11 giorni | 10 | 36 | 10 | 3.3 | M8 | ||
45.74 € | 1 | 11 giorni | 10 | 37 | 10 | 3.3 | M8 | ||
45.74 € | 1 | 11 giorni | 10 | 38 | 10 | 3.3 | M8 |
Loading...
Profilo pignone | Tipo B | N. catena | C2042 | Numero di nastri | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Con foro albero lavorato | Materiale | Acciaio | Con catena | Doppio passo |
Tipo rotella | Rullo R | Con albero | Foro albero lavorato | Trattamento superficie | NA |
Numero di viti di fermo | 2 | Angolo di posizionamento vite di fermo(°) | 120 | Varietà | Doppio passo |
Configura
Proprietà di base
Numero di denti(t)
Diam. foro albero d(mm)
Larghezza sede chiavetta b(mm)
Profondità sede chiavetta t2(mm)
Misura vite di fermo M
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali