Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti (t) | Diam. foro albero d (mm) | Larghezza sede chiavetta b (mm) | Profondità sede chiavetta t2 (mm) | Misura vite di fermo M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.88 € | 1 | 11 giorni | 7 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
83.88 € | 1 | 11 giorni | 7 | 22 | 6 | 2.8 | M6 | ||
83.88 € | 1 | 11 giorni | 7 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
83.88 € | 1 | 11 giorni | 7 | 24 | 8 | 3.3 | M8 | ||
83.88 € | 1 | 11 giorni | 7 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | ||
83.88 € | 1 | 11 giorni | 7 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | ||
83.88 € | 1 | 11 giorni | 7 | 28 | 8 | 3.3 | M8 | ||
83.88 € | 1 | 11 giorni | 7 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | ||
83.88 € | 1 | 11 giorni | 7 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | ||
83.88 € | 1 | 11 giorni | 7 | 32 | 10 | 3.3 | M8 | ||
83.88 € | 1 | 11 giorni | 7 | 33 | 10 | 3.3 | M8 | ||
83.88 € | 1 | 11 giorni | 7 | 34 | 10 | 3.3 | M8 | ||
83.88 € | 1 | 11 giorni | 7 | 35 | 10 | 3.3 | M8 | ||
83.88 € | 1 | 11 giorni | 7 | 36 | 10 | 3.3 | M8 | ||
83.88 € | 1 | 11 giorni | 7 | 37 | 10 | 3.3 | M8 | ||
83.88 € | 1 | 11 giorni | 7 | 38 | 10 | 3.3 | M8 | ||
83.88 € | 1 | 11 giorni | 7 | 39 | 12 | 3.3 | M8 | ||
83.88 € | 1 | 11 giorni | 7 | 40 | 12 | 3.3 | M8 | ||
86.63 € | 1 | 11 giorni | 8 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
86.63 € | 1 | 11 giorni | 8 | 22 | 6 | 2.8 | M6 | ||
86.63 € | 1 | 11 giorni | 8 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
86.63 € | 1 | 11 giorni | 8 | 24 | 8 | 3.3 | M8 | ||
86.63 € | 1 | 6 giorni | 8 | 25 | 8 | 3.3 | M8 | ||
86.63 € | 1 | 11 giorni | 8 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | ||
86.63 € | 1 | 11 giorni | 8 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | ||
86.63 € | 1 | 11 giorni | 8 | 28 | 8 | 3.3 | M8 | ||
86.63 € | 1 | 11 giorni | 8 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | ||
86.63 € | 1 | 11 giorni | 8 | 30 | 8 | 3.3 | M8 | ||
86.63 € | 1 | 11 giorni | 8 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | ||
86.63 € | 1 | 11 giorni | 8 | 32 | 10 | 3.3 | M8 | ||
86.63 € | 1 | 11 giorni | 8 | 33 | 10 | 3.3 | M8 | ||
86.63 € | 1 | 11 giorni | 8 | 34 | 10 | 3.3 | M8 | ||
86.63 € | 1 | 11 giorni | 8 | 35 | 10 | 3.3 | M8 | ||
86.63 € | 1 | 11 giorni | 8 | 36 | 10 | 3.3 | M8 | ||
86.63 € | 1 | 11 giorni | 8 | 37 | 10 | 3.3 | M8 | ||
86.63 € | 1 | 11 giorni | 8 | 38 | 10 | 3.3 | M8 | ||
86.63 € | 1 | 11 giorni | 8 | 39 | 12 | 3.3 | M8 | ||
86.63 € | 1 | 11 giorni | 8 | 40 | 12 | 3.3 | M8 | ||
86.63 € | 1 | 11 giorni | 8 | 41 | 12 | 3.3 | M8 | ||
86.63 € | 1 | 11 giorni | 8 | 42 | 12 | 3.3 | M8 | ||
86.63 € | 1 | 11 giorni | 8 | 43 | 12 | 3.3 | M8 | ||
86.63 € | 1 | 11 giorni | 8 | 44 | 12 | 3.3 | M8 | ||
86.63 € | 1 | 11 giorni | 8 | 45 | 14 | 3.8 | M10 | ||
86.63 € | 1 | 11 giorni | 8 | 46 | 14 | 3.8 | M10 | ||
86.63 € | 1 | 11 giorni | 8 | 47 | 14 | 3.8 | M10 | ||
86.63 € | 1 | 11 giorni | 8 | 48 | 14 | 3.8 | M10 | ||
86.63 € | 1 | 11 giorni | 8 | 49 | 14 | 3.8 | M10 | ||
86.63 € | 1 | 11 giorni | 8 | 50 | 14 | 3.8 | M10 | ||
81.93 € | 1 | 11 giorni | 9 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
81.93 € | 1 | 11 giorni | 9 | 22 | 6 | 2.8 | M6 | ||
81.93 € | 1 | 11 giorni | 9 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
81.93 € | 1 | 11 giorni | 9 | 24 | 8 | 3.3 | M8 | ||
81.93 € | 1 | 11 giorni | 9 | 25 | 8 | 3.3 | M8 | ||
81.93 € | 1 | 11 giorni | 9 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | ||
81.93 € | 1 | 11 giorni | 9 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | ||
81.93 € | 1 | 11 giorni | 9 | 28 | 8 | 3.3 | M8 | ||
81.93 € | 1 | 11 giorni | 9 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | ||
81.93 € | 1 | 11 giorni | 9 | 30 | 8 | 3.3 | M8 | ||
81.93 € | 1 | 11 giorni | 9 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | ||
81.93 € | 1 | 11 giorni | 9 | 32 | 10 | 3.3 | M8 |
Loading...
Profilo pignone | Tipo B | N. catena | C2062H | Numero di nastri | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Con foro albero lavorato | Materiale | Acciaio | Con catena | Doppio passo |
Tipo rotella | Rullo R | Con albero | Foro albero lavorato | Trattamento superficie | NA |
Numero di viti di fermo | 2 | Angolo di posizionamento vite di fermo(°) | 120 | Varietà | Doppio passo |
Configura
Proprietà di base
Numero di denti(t)
Diam. foro albero d(mm)
Larghezza sede chiavetta b(mm)
Profondità sede chiavetta t2(mm)
Misura vite di fermo M
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali