Codice articolo del costruttore: 2082B13D50F
Marca: KATAYAMA CHAIN
Prezzo: 161.22 €
Tempi di consegna: 11 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2082B13D50F
Profilo pignone | Tipo B | N. catena | C2082H | Numero di denti(t) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di nastri | 1 | Diam. foro albero d(mm) | 50 | Tipo | Con foro albero lavorato |
Materiale | Acciaio | Con catena | Doppio passo | Tipo rotella | Rullo R |
Con albero | Foro albero lavorato | Trattamento superficie | NA | Larghezza sede chiavetta b(mm) | 14 |
Profondità sede chiavetta t2(mm) | 3.8 | Misura vite di fermo M | M10 | Numero di viti di fermo | 2 |
Angolo di posizionamento vite di fermo(°) | 120 | Varietà | Doppio passo |
Si trova sulla pagina di Pignoni a doppio passo standard 2082 Laura B Form, per alberi rifiniti con foro Serie F Semi R (New JIS Key), il codice articolo è il seguente: 2082B13D50F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2082B13D50F.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali