Pignoni inossidabili, Modello 25B, Modello Serie Semi F (New JIS Key)

Pignoni inossidabili, Modello 25B, Modello Serie Semi F (New JIS Key)
The semi-F series is a system for simple set up and rapid delivery of completed products with the desired machining (internal diameter, keyway, tap) of products with pilot holes completed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUS25B10D7F
SUS25B10D8F
SUS25B11D8F
SUS25B12D8F
SUS25B12D9F
SUS25B12D10F
SUS25B13D8F
SUS25B13D9F
SUS25B13D10F
SUS25B14D8F
SUS25B14D9F
SUS25B14D10F
SUS25B15D8F
SUS25B15D9F
SUS25B15D10F
SUS25B16D11F
SUS25B17D11F
SUS25B18D11F
SUS25B18D12F
SUS25B19D11F
SUS25B19D13F
SUS25B19D14F
SUS25B20D11F
SUS25B20D13F
SUS25B20D14F
SUS25B20D16F
SUS25B21D10F
SUS25B21D11F
SUS25B21D13F
SUS25B21D14F
SUS25B21D16F
SUS25B22D10F
SUS25B22D11F
SUS25B22D13F
SUS25B22D14F
SUS25B22D16F
SUS25B23D10F
SUS25B23D11F
SUS25B23D13F
SUS25B23D14F
SUS25B23D16F
SUS25B24D10F
SUS25B24D11F
SUS25B24D13F
SUS25B24D14F
SUS25B24D16F
SUS25B25D10F
SUS25B25D11F
SUS25B25D13F
SUS25B25D14F
SUS25B25D16F
SUS25B26D10F
SUS25B26D11F
SUS25B26D13F
SUS25B26D14F
SUS25B26D16F
SUS25B27D10F
SUS25B27D11F
SUS25B27D13F
SUS25B27D14F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
Diam. foro albero d
(mm)
Larghezza sede chiavetta b
(mm)
Profondità sede chiavetta t2
(mm)
Misura vite di fermo M

49.47 €

1 11 giorni 107--M4

49.47 €

1 6 giorni 108--M4

62.81 €

1 11 giorni 118--M4

59.12 €

1 11 giorni 128--M4

59.12 €

1 11 giorni 129--M4

59.12 €

1 6 giorni 121031.4M4

62.15 €

1 11 giorni 138--M4

62.15 €

1 11 giorni 139--M4

62.15 €

1 11 giorni 131031.4M4

62.89 €

1 11 giorni 148--M4

62.89 €

1 11 giorni 149--M4

62.89 €

1 11 giorni 141031.4M4

71.07 €

1 11 giorni 158--M4

71.07 €

1 11 giorni 159--M4

71.07 €

1 11 giorni 151031.4M4

40.79 €

1 Stesso giorno

Stock

161141.8M5

63.85 €

1 11 giorni 171141.8M5

66.87 €

1 11 giorni 181141.8M5

66.87 €

1 11 giorni 181241.8M5

68.43 €

1 11 giorni 191141.8M5

68.43 €

1 11 giorni 191352.3M6

68.43 €

1 11 giorni 191452.3M6

67.76 €

1 11 giorni 201141.8M5

67.76 €

1 11 giorni 201352.3M6

67.76 €

1 11 giorni 201452.3M6

67.76 €

1 11 giorni 201652.3M6

70.12 €

1 11 giorni 211031.4M4

70.12 €

1 11 giorni 211141.8M5

70.12 €

1 11 giorni 211352.3M6

70.12 €

1 11 giorni 211452.3M6

70.12 €

1 11 giorni 211652.3M6

72.33 €

1 11 giorni 221031.4M4

72.33 €

1 11 giorni 221141.8M5

72.33 €

1 11 giorni 221352.3M6

72.33 €

1 11 giorni 221452.3M6

72.33 €

1 11 giorni 221652.3M6

72.33 €

1 11 giorni 231031.4M4

72.33 €

1 11 giorni 231141.8M5

72.33 €

1 11 giorni 231352.3M6

72.33 €

1 11 giorni 231452.3M6

72.33 €

1 11 giorni 231652.3M6

74.62 €

1 11 giorni 241031.4M4

74.62 €

1 11 giorni 241141.8M5

74.62 €

1 11 giorni 241352.3M6

74.62 €

1 11 giorni 241452.3M6

74.62 €

1 11 giorni 241652.3M6

74.62 €

1 11 giorni 251031.4M4

74.62 €

1 11 giorni 251141.8M5

74.62 €

1 11 giorni 251352.3M6

74.62 €

1 11 giorni 251452.3M6

74.62 €

1 11 giorni 251652.3M6

77.56 €

1 11 giorni 261031.4M4

77.56 €

1 11 giorni 261141.8M5

77.56 €

1 11 giorni 261352.3M6

77.56 €

1 11 giorni 261452.3M6

77.56 €

1 11 giorni 261652.3M6

76.91 €

1 11 giorni 271031.4M4

76.91 €

1 11 giorni 271141.8M5

76.91 €

1 11 giorni 271352.3M6

76.91 €

1 11 giorni 271452.3M6

Loading...

Informazioni di base

Profilo pignone Tipo B N. catena 25 Numero di nastri 1
Tipo Con foro albero lavorato Materiale Acciaio inox Con catena Standard
Con albero Foro albero lavorato Trattamento superficie NA Numero di viti di fermo 2
Angolo di posizionamento vite di fermo(°) 120 Varietà Per usi speciali

Supporto tecnico