Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti (t) | Diam. foro albero d (mm) | Larghezza sede chiavetta b (mm) | Profondità sede chiavetta t2 (mm) | Misura vite di fermo M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.09 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 3 | 1.4 | M4 | ||
66.65 € | 1 | 11 giorni | 10 | 11 | 4 | 1.8 | M5 | ||
66.65 € | 1 | 11 giorni | 10 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | ||
66.65 € | 1 | 11 giorni | 10 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
66.65 € | 1 | 11 giorni | 10 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
66.65 € | 1 | 11 giorni | 10 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | ||
69.23 € | 1 | 11 giorni | 11 | 11 | 4 | 1.8 | M5 | ||
69.23 € | 1 | 11 giorni | 11 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | ||
69.23 € | 1 | 11 giorni | 11 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | ||
46.21 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 11 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
69.23 € | 1 | 11 giorni | 11 | 19 | 6 | 2.8 | M6 | ||
73.89 € | 1 | 11 giorni | 12 | 11 | 4 | 1.8 | M5 | ||
73.89 € | 1 | 11 giorni | 12 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | ||
73.89 € | 1 | 11 giorni | 12 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
73.89 € | 1 | 11 giorni | 12 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
73.89 € | 1 | 11 giorni | 12 | 22 | 6 | 2.8 | M6 | ||
73.97 € | 1 | 11 giorni | 13 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | ||
50.19 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 13 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
73.97 € | 1 | 11 giorni | 13 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
73.97 € | 1 | 11 giorni | 13 | 19 | 6 | 2.8 | M6 | ||
78.76 € | 1 | 11 giorni | 14 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | ||
53.54 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 14 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
78.76 € | 1 | 11 giorni | 14 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
78.76 € | 1 | 11 giorni | 14 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
82.15 € | 1 | 11 giorni | 15 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | ||
82.15 € | 1 | 11 giorni | 15 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
82.15 € | 1 | 11 giorni | 15 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
82.15 € | 1 | 11 giorni | 15 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
82.15 € | 1 | 11 giorni | 15 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | ||
82.15 € | 1 | 11 giorni | 15 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | ||
85.54 € | 1 | 11 giorni | 16 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
85.54 € | 1 | 11 giorni | 16 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
85.54 € | 1 | 11 giorni | 16 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
85.54 € | 1 | 11 giorni | 16 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | ||
85.54 € | 1 | 11 giorni | 16 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | ||
85.54 € | 1 | 11 giorni | 16 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | ||
90.41 € | 1 | 11 giorni | 17 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
90.41 € | 1 | 11 giorni | 17 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
90.41 € | 1 | 11 giorni | 17 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
90.41 € | 1 | 11 giorni | 17 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
90.41 € | 1 | 11 giorni | 17 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | ||
90.41 € | 1 | 11 giorni | 17 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | ||
90.41 € | 1 | 11 giorni | 17 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | ||
90.41 € | 1 | 11 giorni | 17 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | ||
90.41 € | 1 | 11 giorni | 17 | 32 | 10 | 3.3 | M8 | ||
91.52 € | 1 | 11 giorni | 18 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | ||
91.52 € | 1 | 11 giorni | 18 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
91.52 € | 1 | 11 giorni | 18 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
91.52 € | 1 | 11 giorni | 18 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | ||
91.52 € | 1 | 11 giorni | 18 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | ||
91.52 € | 1 | 11 giorni | 18 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | ||
62.69 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 18 | 28 | 8 | 3.3 | M8 | ||
91.52 € | 1 | 11 giorni | 18 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | ||
91.52 € | 1 | 11 giorni | 18 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | ||
91.52 € | 1 | 6 giorni | 18 | 32 | 10 | 3.3 | M8 | ||
91.52 € | 1 | 11 giorni | 18 | 33 | 10 | 3.3 | M8 | ||
91.52 € | 1 | 11 giorni | 18 | 34 | 10 | 3.3 | M8 | ||
91.52 € | 1 | 11 giorni | 18 | 35 | 10 | 3.3 | M8 | ||
93.59 € | 1 | 11 giorni | 19 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | ||
93.59 € | 1 | 11 giorni | 19 | 21 | 6 | 2.8 | M6 |
Loading...
Profilo pignone | Tipo B | N. catena | 40 | Numero di nastri | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Con foro albero lavorato | Materiale | Acciaio inox | Con catena | Standard |
Con albero | Foro albero lavorato | Trattamento superficie | NA | Numero di viti di fermo | 2 |
Angolo di posizionamento vite di fermo(°) | 120 | Varietà | Per usi speciali |
Configura
Stock
Proprietà di base
Numero di denti(t)
Diam. foro albero d(mm)
Larghezza sede chiavetta b(mm)
Profondità sede chiavetta t2(mm)
Misura vite di fermo M
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali