Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti (t) | Diam. foro albero d (mm) | Larghezza sede chiavetta b (mm) | Profondità sede chiavetta t2 (mm) | Misura vite di fermo M | Numero di viti di fermo | Angolo di posizionamento vite di fermo (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.50 € | 1 | 11 giorni | 10 | 7 | - | - | - | - | - | ||
22.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | - | - | - | - | - | |
28.98 € | 1 | 6 giorni | 11 | 8 | - | - | - | - | - | ||
28.98 € | 1 | 6 giorni | 12 | 8 | - | - | - | - | - | ||
28.98 € | 1 | 11 giorni | 12 | 9 | - | - | - | - | - | ||
29.12 € | 1 | 11 giorni | 13 | 8 | - | - | - | - | - | ||
29.12 € | 1 | 11 giorni | 13 | 9 | - | - | - | - | - | ||
30.59 € | 1 | 6 giorni | 14 | 8 | - | - | - | - | - | ||
30.59 € | 1 | 11 giorni | 14 | 9 | - | - | - | - | - | ||
30.59 € | 1 | 6 giorni | 14 | 10 | 3 | 1.4 | M4 | 2 | 120 | ||
29.86 € | 1 | 6 giorni | 15 | 8 | - | - | - | - | - | ||
29.86 € | 1 | 11 giorni | 15 | 9 | - | - | - | - | - | ||
29.86 € | 1 | 11 giorni | 15 | 10 | 3 | 1.4 | M4 | 2 | 120 | ||
29.93 € | 1 | 11 giorni | 16 | 11 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
18.95 € | 1 | 6 giorni | 16 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
30.75 € | 1 | 11 giorni | 17 | 11 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
30.75 € | 1 | 11 giorni | 18 | 11 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
32.29 € | 1 | 11 giorni | 19 | 11 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
20.48 € | 1 | 6 giorni | 19 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
32.29 € | 1 | 11 giorni | 19 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
32.29 € | 1 | 11 giorni | 19 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
23.34 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 19 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | |
32.29 € | 1 | 11 giorni | 19 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
33.77 € | 1 | 11 giorni | 20 | 11 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
33.77 € | 1 | 11 giorni | 20 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
33.77 € | 1 | 11 giorni | 20 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
33.77 € | 1 | 11 giorni | 20 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
33.85 € | 1 | 11 giorni | 21 | 11 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
33.85 € | 1 | 11 giorni | 21 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
33.85 € | 1 | 11 giorni | 21 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
33.85 € | 1 | 11 giorni | 21 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
33.91 € | 1 | 11 giorni | 22 | 10 | 3 | 1.4 | M4 | 2 | 120 | ||
33.91 € | 1 | 11 giorni | 22 | 11 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
33.91 € | 1 | 11 giorni | 22 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
33.91 € | 1 | 11 giorni | 22 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
33.91 € | 1 | 11 giorni | 22 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
35.47 € | 1 | 11 giorni | 23 | 11 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
35.47 € | 1 | 11 giorni | 23 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
35.47 € | 1 | 11 giorni | 23 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
35.47 € | 1 | 11 giorni | 23 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
35.54 € | 1 | 11 giorni | 24 | 10 | 3 | 1.4 | M4 | 2 | 120 | ||
35.54 € | 1 | 11 giorni | 24 | 11 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
35.54 € | 1 | 11 giorni | 24 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
35.54 € | 1 | 6 giorni | 24 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
35.54 € | 1 | 6 giorni | 24 | 16 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
38.64 € | 1 | 11 giorni | 25 | 10 | 3 | 1.4 | M4 | 2 | 120 | ||
38.64 € | 1 | 11 giorni | 25 | 11 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
38.64 € | 1 | 11 giorni | 25 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
38.64 € | 1 | 11 giorni | 25 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
38.64 € | 1 | 11 giorni | 25 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
38.64 € | 1 | 6 giorni | 25 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
38.64 € | 1 | 11 giorni | 25 | 19 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
38.64 € | 1 | 6 giorni | 25 | 20 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
36.43 € | 1 | 11 giorni | 26 | 10 | 3 | 1.4 | M4 | 2 | 120 | ||
36.43 € | 1 | 11 giorni | 26 | 11 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
36.43 € | 1 | 11 giorni | 26 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
36.43 € | 1 | 11 giorni | 26 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
36.43 € | 1 | 11 giorni | 26 | 17 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
36.43 € | 1 | 11 giorni | 26 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
36.43 € | 1 | 11 giorni | 26 | 19 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 |
Loading...
Profilo pignone | Tipo B | N. catena | 25 | Numero di nastri | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Con foro albero lavorato | Materiale | Acciaio | Con catena | Standard |
Con albero | Foro albero lavorato | Trattamento superficie | NA | Varietà | Standard (ex tipo B) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Numero di denti(t)
Diam. foro albero d(mm)
Larghezza sede chiavetta b(mm)
Profondità sede chiavetta t2(mm)
Misura vite di fermo M
Numero di viti di fermo
Angolo di posizionamento vite di fermo(°)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali