Pignoni K80 modello vecchio B serie F con foro albero lavorato (chiavetta nuovo JIS)

Pignoni K80 modello vecchio B serie F con foro albero lavorato (chiavetta nuovo JIS)
The semi-F series is a system for simple set up and rapid delivery of completed products with the desired machining (internal diameter, keyway, tap) of products with pilot holes completed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K80B10D16F
K80B10D17F
K80B10D18F
K80B10D19F
K80B10D20F
K80B10D21F
K80B10D22F
K80B10D23F
K80B10D24F
K80B10D25F
K80B10D26F
K80B10D27F
K80B10D28F
K80B10D29F
K80B10D30F
K80B10D31F
K80B10D32F
K80B11D16F
K80B11D17F
K80B11D18F
K80B11D19F
K80B11D20F
K80B11D21F
K80B11D22F
K80B11D23F
K80B11D24F
K80B11D25F
K80B11D26F
K80B11D27F
K80B11D28F
K80B11D29F
K80B11D30F
K80B11D31F
K80B11D32F
K80B11D33F
K80B11D34F
K80B11D35F
K80B11D36F
K80B11D37F
K80B11D38F
K80B12D16F
K80B12D17F
K80B12D18F
K80B12D19F
K80B12D20F
K80B12D21F
K80B12D22F
K80B12D23F
K80B12D24F
K80B12D25F
K80B12D26F
K80B12D27F
K80B12D28F
K80B12D29F
K80B12D30F
K80B12D31F
K80B12D32F
K80B12D33F
K80B12D34F
K80B12D35F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
Diam. foro albero d
(mm)
Larghezza sede chiavetta b
(mm)
Profondità sede chiavetta t2
(mm)
Misura vite di fermo M

64.22 €

1 11 giorni 101652.3M6

64.22 €

1 11 giorni 101752.3M6

64.22 €

1 11 giorni 101862.8M6

64.22 €

1 11 giorni 101962.8M6

64.22 €

1 11 giorni 102062.8M6

64.22 €

1 11 giorni 102162.8M6

64.22 €

1 11 giorni 102262.8M6

64.22 €

1 11 giorni 102383.3M8

64.22 €

1 11 giorni 102483.3M8

64.22 €

1 11 giorni 102583.3M8

64.22 €

1 11 giorni 102683.3M8

64.22 €

1 11 giorni 102783.3M8

64.22 €

1 11 giorni 102883.3M8

64.22 €

1 11 giorni 102983.3M8

64.22 €

1 11 giorni 103083.3M8

64.22 €

1 11 giorni 1031103.3M8

64.22 €

1 11 giorni 1032103.3M8

78.24 €

1 11 giorni 111652.3M6

78.24 €

1 11 giorni 111752.3M6

78.24 €

1 11 giorni 111862.8M6

78.24 €

1 11 giorni 111962.8M6

78.24 €

1 11 giorni 112062.8M6

78.24 €

1 11 giorni 112162.8M6

78.24 €

1 11 giorni 112262.8M6

78.24 €

1 11 giorni 112383.3M8

78.24 €

1 11 giorni 112483.3M8

78.24 €

1 11 giorni 112583.3M8

78.24 €

1 11 giorni 112683.3M8

78.24 €

1 11 giorni 112783.3M8

78.24 €

1 11 giorni 112883.3M8

78.24 €

1 11 giorni 112983.3M8

78.24 €

1 11 giorni 113083.3M8

78.24 €

1 11 giorni 1131103.3M8

78.24 €

1 11 giorni 1132103.3M8

78.24 €

1 11 giorni 1133103.3M8

78.24 €

1 11 giorni 1134103.3M8

78.24 €

1 11 giorni 1135103.3M8

78.24 €

1 11 giorni 1136103.3M8

78.24 €

1 11 giorni 1137103.3M8

78.24 €

1 11 giorni 1138103.3M8

82.68 €

1 11 giorni 121652.3M6

82.68 €

1 11 giorni 121752.3M6

82.68 €

1 11 giorni 121862.8M6

82.68 €

1 11 giorni 121962.8M6

82.68 €

1 11 giorni 122062.8M6

82.68 €

1 11 giorni 122162.8M6

82.68 €

1 11 giorni 122262.8M6

82.68 €

1 11 giorni 122383.3M8

82.68 €

1 11 giorni 122483.3M8

82.68 €

1 11 giorni 122583.3M8

82.68 €

1 11 giorni 122683.3M8

82.68 €

1 11 giorni 122783.3M8

82.68 €

1 11 giorni 122883.3M8

82.68 €

1 11 giorni 122983.3M8

82.68 €

1 11 giorni 123083.3M8

82.68 €

1 11 giorni 1231103.3M8

82.68 €

1 11 giorni 1232103.3M8

82.68 €

1 11 giorni 1233103.3M8

82.68 €

1 11 giorni 1234103.3M8

82.68 €

1 11 giorni 1235103.3M8

Loading...

Informazioni di base

Profilo pignone Tipo B N. catena 80 Numero di nastri 1
Tipo Con foro albero lavorato Materiale Acciaio Con catena Standard
Con albero Foro albero lavorato Trattamento superficie Punta dente con tempra a induzione Numero di viti di fermo 2
Angolo di posizionamento vite di fermo(°) 120 Varietà Standard (ex tipo B)

Supporto tecnico