Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
194.97 € | 1 | 19 giorni | 100 | 120 | 80 | ||
255.21 € | 1 | 19 giorni | 100 | 120 | 100 | ||
277.29 € | 1 | 19 giorni | 100 | 120 | 120 | ||
231.53 € | 1 | 19 giorni | 100 | 125 | 80 | ||
278.23 € | 1 | 19 giorni | 100 | 125 | 100 | ||
332.49 € | 1 | 19 giorni | 100 | 125 | 120 | ||
24.56 € | 1 | 19 giorni | 20 | 30 | 20 | ||
27.90 € | 1 | 19 giorni | 20 | 30 | 25 | ||
34.70 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 20 | 30 | 30 | ||
30.08 € | 1 | 23 giorni | 25 | 35 | 20 | ||
34.17 € | 1 | 19 giorni | 25 | 35 | 30 | ||
42.09 € | 1 | 19 giorni | 25 | 35 | 40 | ||
35.26 € | 1 | 5 giorni | 30 | 40 | 25 | ||
38.64 € | 1 | 19 giorni | 30 | 40 | 30 | ||
54.34 € | 1 | 19 giorni | 30 | 40 | 40 | ||
35.45 € | 1 | 22 giorni | 30 | 42 | 25 | ||
42.17 € | 1 | 19 giorni | 30 | 42 | 30 | ||
56.18 € | 1 | 19 giorni | 30 | 42 | 40 | ||
43.12 € | 1 | 19 giorni | 32 | 42 | 30 | ||
54.82 € | 1 | 19 giorni | 32 | 42 | 40 | ||
51.67 € | 1 | 19 giorni | 32 | 45 | 30 | ||
59.15 € | 1 | 19 giorni | 32 | 45 | 40 | ||
44.27 € | 1 | 19 giorni | 35 | 45 | 30 | ||
56.05 € | 1 | 19 giorni | 35 | 45 | 40 | ||
59.12 € | 1 | 19 giorni | 35 | 45 | 50 | ||
42.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 35 | 48 | 30 | |
55.45 € | 1 | 19 giorni | 35 | 48 | 40 | ||
56.59 € | 1 | Disponibile | 19 giorni | 35 | 48 | 50 | |
44.38 € | 1 | 19 giorni | 40 | 50 | 30 | ||
64.97 € | 1 | 19 giorni | 40 | 50 | 40 | ||
57.33 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 40 | 50 | 50 | |
49.97 € | 1 | 19 giorni | 40 | 55 | 30 | ||
65.89 € | 1 | 19 giorni | 40 | 55 | 40 | ||
76.19 € | 1 | 19 giorni | 40 | 55 | 50 | ||
55.29 € | 1 | 19 giorni | 45 | 55 | 40 | ||
68.18 € | 1 | 19 giorni | 45 | 55 | 50 | ||
67.80 € | 1 | 19 giorni | 45 | 60 | 40 | ||
81.01 € | 1 | 19 giorni | 45 | 60 | 50 | ||
59.77 € | 1 | 19 giorni | 50 | 60 | 40 | ||
72.39 € | 1 | 19 giorni | 50 | 60 | 50 | ||
83.08 € | 1 | 19 giorni | 50 | 60 | 60 | ||
68.04 € | 1 | 19 giorni | 50 | 65 | 40 | ||
81.40 € | 1 | 19 giorni | 50 | 65 | 50 | ||
99.08 € | 1 | 19 giorni | 50 | 65 | 60 | ||
101.55 € | 1 | 7 giorni | 55 | 70 | 50 | ||
111.94 € | 1 | 19 giorni | 55 | 70 | 60 | ||
111.17 € | 1 | 19 giorni | 55 | 75 | 50 | ||
129.65 € | 1 | 19 giorni | 55 | 75 | 60 | ||
83.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 60 | 75 | 50 | |
117.01 € | 1 | 19 giorni | 60 | 75 | 60 | ||
104.35 € | 1 | 19 giorni | 60 | 75 | 80 | ||
113.10 € | 1 | 19 giorni | 60 | 80 | 50 | ||
99.07 € | 1 | 19 giorni | 60 | 80 | 60 | ||
127.13 € | 1 | 19 giorni | 60 | 80 | 80 | ||
116.73 € | 1 | 19 giorni | 65 | 80 | 60 | ||
98.71 € | 1 | 19 giorni | 65 | 80 | 80 | ||
128.28 € | 1 | 19 giorni | 65 | 85 | 80 | ||
120.92 € | 1 | 7 giorni | 70 | 85 | 60 | ||
119.14 € | 1 | 19 giorni | 70 | 85 | 80 | ||
105.99 € | 1 | 19 giorni | 70 | 90 | 60 |
Loading...
Tipo | Tipo dritto | Metallico | A base di bronzo | Ambiente d'esercizio | Standard / In sostanze chimiche |
---|---|---|---|---|---|
Massima gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) | 0,3-1.0 | Massimo valore PV ammesso(N/mm²·m/s) | 1 | Massima pressione superficie ammessa P(N/mm2) | 15 |
Massima velocità ammessa V(m/s) | 0.4 | Lunghezza specificabile | Tipo singolo | Asse di montaggio | h7 |
Alloggiamento | H7 | Lubrificazione | Senza lubrificazione / Lubrificazione regolare | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40::250 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali