Codice articolo del costruttore: SGF-405570
Marca: OILES
Prezzo: 81.61 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SGF-405570
Tipo | Flangia | Metallico | A base di ottone ad alta resistenza | Ambiente d'esercizio | Standard / In sostanze chimiche |
---|---|---|---|---|---|
D.I. d(Ø) | 40 | D.E. D(Ø) | 55 | L(mm) | 70 |
Massima gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) | 1.1~2.0 | Massimo valore PV ammesso(N/mm²·m/s) | 1.65 | Massima pressione superficie ammessa P(N/mm2) | 29 |
Massima velocità ammessa V(m/s) | 0.5 | Alloggiamento | H7 | Lubrificazione | Senza lubrificazione / Lubrificazione regolare |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40::300 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali