Ventosa, pinzette ad aria, modello anti-statico con valvola, pacchetto

Ventosa, pinzette ad aria, modello anti-statico con valvola, pacchetto
  • Sconto volumi elevati
The pen-type body includes a vacuum pad and a vacuum generator . * CAD data for this series is being revised It will be available as soon as the modifications are complete.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VTB-EG-S-SET
VTB-EG-SET
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo supporto tampone

62.46 €

1 5 giorni 10Dritto

64.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-R

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di piede Standard Tipo di piede Profilo generico Materiale A base di gomma
Ambiente d'esercizio Standard / Diffusione di elettricità statica Colore Nero Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60
Livello del vuoto 90 Bullone per corpo principale di fissaggio NA

Supporto tecnico