Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
HPB-203020 |
HPB-253530 |
HPB-304040 |
HPB-405040 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.74 € | 1 | 5 giorni | - | 20 | 30 | 20 | ||
94.52 € | 1 | 12 giorni | - | 25 | 35 | 30 | ||
93.34 € | 1 | 12 giorni | - | 30 | 40 | 40 | ||
121.13 € | 1 | 12 giorni | 10 | 40 | 50 | 40 |
Loading...
Tipo | Tipo dritto | Ambiente d'esercizio | Standard | Massima gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) | 1.1~2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Massimo valore PV ammesso(N/mm²·m/s) | 1.65 | Massima pressione superficie ammessa P(N/mm2) | 73 | Massima velocità ammessa V(m/s) | 0.10 |
Lunghezza specificabile | Tipo singolo | Asse di montaggio | d8 / e7 / f7 | Alloggiamento | H7 |
Lubrificazione | Senza lubrificazione / Lubrificazione regolare | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40::150 |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali